En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(10 conjuntos de productos)
Remo One es una cinta de espuma adhesiva de doble cara permanente/despegable con nuestro adhesivo permanente extremadamente fuerte en una cara y adhesivo removible en la otra. La cara removible se identifica con nuestro protector rojo y se quita limpiamente de la mayoría de superficies difíciles no delaminadas, incluso tras períodos de tiempo prolongados. Específicaciones: Adhesivo: Con base de goma permanente en una cara y adhesivo removible en la cara de montaje; Temperatura de aplicación: de 65 ºF a 100 ºF Temperatura de servicio: de -20 ºF a 150 ºF Fuerza de colgado: 1/2 lb por 1 pulgada cuadrada de cinta. Destinado a un solo uso; Aplicaciones: Señalizaciones promocionales y temporales. Displays temporales y permanentes, gráficos promocionales de un solo uso. Soportes móviles y colgados.
Remo Two es una cinta de espuma adhesiva de doble cara que es removible en ambas caras. Adhesivo: adhesivo removible en ambas caras (no recomendado en aplicaciones con exposición directa a los rayos ultravioleta); Temperatura de aplicación: de 65 ºF a 100 ºF. Temperatura de servicio: de -20 ºF a 150 ºF.; Fuerza de colgado: 1/2 lb por 1 pulgada cuadrada de cinta Destinado a un solo uso; Aplicaciones: Señalizaciones promocionales y temporales Envasado para consumidor. Gráficos promocionales de un solo uso. Kits no sujetos a gráficos
Los bloques de espuma Thick Twin Stick con adhesivo permanente en ambas caras pueden usarse para crear un efecto 3-D duradero. Nuestro adhesivo con base de goma extremadamente fuerte está diseñado para adherirse a distintos tipos de superficie incluyendo materiales corrugados, formica, madera, plásticos de baja densidad, materiales pulvicubiertos y revestimientos UV. Especificaciones: Adhesivo: permanente con base de goma en ambas caras (no recomendado en aplicaciones con exposición directa a los rayos ultravioleta) Temperatura de aplicación: de 65 ºF a 100 ºF Temperatura de servicio: de -20 ºF a 150 ºF Aplicaciones. Aplicaciones ligeras o relleno de huecos. Añade efectos 3-D. Ayuda a que los displays tengan una fijación fuerte. Pop Out
Twin Stick es la favorita de la industria para el montaje de carteles y expositores del punto de venta. El portador de espuma flexible rellena huecos, permitiendo la unión de superficies irregulares. Nuestro adhesivo con base de goma extremadamente fuerte está diseñado para adherirse a distintos tipos de superficie incluyendo materiales corrugados, formica, madera, plásticos de baja densidad, materiales pulvicubiertos y revestimientos UV.
DK Film es una cinta de alta adherencia y doble cara con un adhesivo de goma. Los adhesivos con base de goma tienen una buena fijación inicial y están diseñados para adherirse a numerosos tipos de superficies, incluyendo sustratos de baja densidad. Especificaciones: Adhesivo: permanente con base de goma en ambos lados (no recomendado para una exposición directa a los rayos UVA). Aplicaciones: placas, envasado y encuadernación, carteles, expositores en el punto de venta, carpeta/caja corrugada y cierres de plástico, entre otras.
Las cintas Duraco High Bond® son cintas de espuma acrílica de gran eficacia que cumplen los requisitos de una amplia variedad de aplicaciones. Las cintas de alta fijación son resistentes a la manipulación, ideales para adherir metales diferentes y muy resistentes a los ciclos de temperatura. Disponibles en 4 colores: transparente, blanco, gris y negro. La versión transparente es ideal para aplicaciones de cristal y acrílicos transparentes. Especificaciones: Adhesivo: adhesivo permanente de espuma acrílica. Rango de temperatura de servicio: de -20 ºF a 300 ºF Aplicaciones. Aparatos: sustituye las grapas mecánicas en aparatos comerciales y privados. Diseño: Fijación sin juntas de paneles decorativos. Eléctrónica: pantallas LCD, montaje de dispositivos electrónicos portátiles y depósitos de datos. Promoción de eventos: montaje e instalación de carteles sin necesidad de juntas. Sistemas de aire acondicionado y calefacción: sustituye a las fijaciones mecánicas y las soldaduras en el montaje de las unidades de aire acondicionado y calefacción
Dubl Kote acrílico es una versátil cinta de espuma de doble cara recubierta con adhesivo acrílico en ambas caras. Es ideal para aplicaciones manuales o automáticas. Es flexible para rellenar espacios y adaptable para unir superficies irregulares. Los adhesivos acrílicos son estables a los rayos UV y tienen buena resistencia a los plastificantes. Especificaciones: Temperatura de aplicación: de 65 ºF a 100 ºF. Temperatura de servicio: de -20 ºF a 175 ºF. Aplicaciones. Señalizaciones, señalizaciones al aire libre, capuchones para extremos, cabezales, ambientadores, moldura protectora y montaje de espejos de peso ligero.
Dubl Kote es una versátil cinta de espuma de doble cara recubierta con adhesivo de goma en ambas caras. Es ideal para aplicaciones manuales o automáticas. Es flexible para rellenar espacios y adaptable para unir superficies irregulares. Diseñada para adherirse a distintos tipos de superficie incluyendo materiales corrugados, madera, materiales pulvicubiertos, cristal y plásticos de baja densidad. Especificaciones: Adhesivo: permanente con base de goma en ambas caras (no recomendado en aplicaciones con exposición directa a los rayos ultravioleta) Temperatura de aplicación: de 65 ºF a 150 ºF Temperatura de servicio: de -20 ºF a 150 ºF Fuerza de colgado: 1/2 lb por 1 pulgada cuadrada de cinta. Aplicaciones. Adhesión de expositores temporales, semipermanentes y permanentes, extrusiones plásticas, canalizaciones de gestión de cableado, señalizaciones, capuchones para extremos, cabezales y superficies texturizadas.
Remo One es una cinta de espuma adhesiva de doble cara con nuestro adhesivo permanente extremadamente fuerte en una cara y adhesivo removible en la otra. La cara removible se identifica con nuestro protector rojo y se quita limpiamente de la mayoría de superficies difíciles no delaminadas, incluso tras períodos de tiempo prolongados. Específicaciones: Adhesivo: Con base de goma permanente en una cara y adhesivo removible en la cara de montaje. Temperatura de aplicación: de 65 ºF a 100 ºF Temperatura de servicio: de -20 ºF a 150 ºF Fuerza de colgado: 1/2 lb por 1 pulgada cuadrada de cinta. Destinado a un solo uso. Aplicaciones. Señalizaciones promocionales y temporales, displays temporales y permanentes, gráficos promocionales de un solo uso, soportes móviles y colgados. Los rollos cortos son estupendos para incluirlos en kits con todo tipo de señalizaciones promocionales o temporales.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.