Menu Search

Piezas de cinta de espuma de doble cara - 2 caras removibles - Remo Two

En producción

Remo Two es una cinta de espuma adhesiva de doble cara que es removible en ambas caras. Adhesivo: adhesivo removible en ambas caras (no recomendado en aplicaciones con exposición directa a los rayos ultravioleta); Temperatura de aplicación: de 65 ºF a 100 ºF. Temperatura de servicio: de -20 ºF a 150 ºF.; Fuerza de colgado: 1/2 lb por 1 pulgada cuadrada de cinta Destinado a un solo uso; Aplicaciones: Señalizaciones promocionales y temporales Envasado para consumidor. Gráficos promocionales de un solo uso. Kits no sujetos a gráficos

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
7 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud general Grosor general Anchura general Compra
0,0979 € - 0,1031 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.8 mm
1.6 mm
25.4 mm
352,5633 € - 371,1166 € Solicite el plazo de entrega aquí
76.2 mm
0.8 mm
25.4 mm
309,8433 € - 326,15 € Solicite el plazo de entrega aquí
76.2 mm
3.2 mm
25.4 mm
0,0825 € - 0,0868 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,0396 € - 0,0417 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,0245 € - 0,0258 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,07 € - 0,0737 € Solicite el plazo de entrega aquí
Remo Two 1.6 mm 25.4 mm 50.8 mm Blanco

10588659

Rango de precios
0,1031 € - 0,0979 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de adhesivo
    Goma
  • Color
    Blanco
  • Tipo de paquete
    Pad
  • Forma
    Rectangular
  • Longitud general
    50.8 mm
Remo Two 0.8 mm 25.4 mm 76.2 mm Blanco

10630501

Rango de precios
371,1166 € - 352,5633 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de adhesivo
    Goma
  • Color
    Blanco
  • Tipo de paquete
    Roll
  • Forma
    Rectangular
  • Longitud general
    76.2 mm
Remo Two 3.2 mm 25.4 mm 76.2 mm Blanco

10638323

Rango de precios
326,15 € - 309,8433 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de adhesivo
    Goma
  • Color
    Blanco
  • Tipo de paquete
    Roll
  • Forma
    Rectangular
  • Longitud general
    76.2 mm
Remo Two 0.8 mm 25.4 mm 76.2 mm Blanco

10383513

Rango de precios
0,0868 € - 0,0825 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de adhesivo
    Goma
  • Color
    Blanco
  • Tipo de paquete
    Pad
  • Forma
    Rectangular
  • Cantidad por cartón
    1250 Pieces
Remo Two 3.2 mm 25.4 mm 25.4 mm Blanco

10383568

Rango de precios
0,0417 € - 0,0396 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de adhesivo
    Goma
  • Color
    Blanco
  • Tipo de paquete
    Pad
  • Forma
    Rectangular
  • Cantidad por cartón
    3000 Pieces
Remo Two 0.8 mm 25.4 mm 25.4 mm Blanco

10383490

Rango de precios
0,0258 € - 0,0245 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de adhesivo
    Goma
  • Color
    Blanco
  • Tipo de paquete
    Pad
  • Forma
    Cuadrado
  • Cantidad por cartón
    4000 Pieces
Remo Two 1.6 mm 25.4 mm 76.2 mm Blanco

10383544

Rango de precios
0,0737 € - 0,07 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de adhesivo
    Goma
  • Color
    Blanco
  • Tipo de paquete
    Pad
  • Forma
    Rectangular
  • Cantidad por cartón
    1250 Pieces