En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Disponible en 2 tipos. Sujeta los cables a un panel usando una fijación a presión que se fija a un panel de 3 mm. El tipo 1 cuenta con una fijación antirrotación para sujetar la correa en su sitio y evitar movimientos.
Los clips para cables con montaje atornillable son ideales para sujetar sus cables y el estilo en U permite una instalación y extracción rápida de sus cables y alambres
Base de abrazadera de tubo estructural disponible en aluminio o acero y adecuada para una selección de tamaños de orificio.
Clips para cables autoadhesivos para cables de 1 mm, vienen en tipo fijo o con bisagra. El elemento adhesivo del producto tiene una vida útil de aproximadamente un año a partir de la fecha de envío cuando se almacena en el embalaje original sin abrir, a temperatura ambiente y lejos de la luz solar.
Los clips para cables tienen montaje atornillado para mantener los cables en su sitio. Disponible en dos tipos diferentes.
Estos clips de muelle proporcionan una fijación segura de los cables a un panel. Están disponibles en configuraciones de montaje atornillado o a presión.
Código De La Serie: SR2173
Los clips para cables de raíl se usan en todos los perfiles comunes de raíl DIN. No requieren herramientas de instalación y son ligeros. Son una solución de larga duración para la gestión de cableado que puede adaptarse a instalaciones actuales.
Los conectores para tubos se utilizan para unir varios tubos mediante una sencilla instalación a presión. Presenta una articulación segura y fiable para mejorar la seguridad y la durabilidad.
Esta gama de abrazadera de cable dividido asegura los cables a un panel, bloqueándolos cuando se encajan en su lugar.
Clips para cables de un brazo flexibles para sujetar fácilmente los cables, sin dejar de hacerlos accesibles si es necesario. Disponible con o sin revestimiento de vinilo.
Abrazadera de cable para un diámetro de cable de hasta 7,5 mm para su instalación en un orificio de 6,2 mm de diámetro. La abrazadera se puede aplicar retrospectivamente gracias a su diseño dividido.
Abrazadera de tubo estructural de aluminio con acción giratoria. Disponible para una selección de tamaños de orificios.
Soporte de tubo estructural de aluminio cuadrado, disponible en color gris o negro y para múltiples tamaños de orificios.
Útil abrazadera de conexión de dos vías, con puntos de entrada para dos tubos. Con opciones de acero inoxidable o aluminio y disponibles para múltiples tamaños de orificios.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Actualmente nuestra página web esta teniendo problemas al cargar las páginas. Si tiene problemas, le agradecemops que se ponga en contacto con el equipo de atención al cliente al 900 802 600 o envíe un correo a sales@essentracomponents.es para realizar su consulta. Le pedimos disculpas por las molestias ocasionadas.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.