En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(9 conjuntos de productos)
El cierre de compresión de giro y elevación es ideal para armarios que requieren un mejor sellado en condiciones de vibración. El cierre proporciona 5 mm de compresión para aumentar el aislamiento del ruido. El corte para esta gama es 16,5 x13,7 mm.
Código De La Serie: SR6483
Los protectores para cierres se suelen utilizar con paneles gruesos, como paneles aislantes, y con puertas gruesas. Se suministran con una cabeza de reborde doble de 5 mm y una junta de sellado de goma.
Este cierre de cuarto de vuelta es resistente a vibraciones y adecuado para usar a mano izquierda y derecha. El cierre solo se puede abrir empujando y rotando el bombín con la llave. Esta gama de pestillos de cuarto de vuelta se ofrece en una selección de acabados y bombines para adaptarse a numerosas aplicaciones y se debe utilizar con un corte de 16,5 x 19,0 mm.
Código De La Serie: SR5007
Los cierres mini de cuarto de vuelta se presentan en una variedad de estilos de cabeza, rangos de agarre y tipos para satisfacer las necesidades de una amplia gama de aplicaciones. El tipo 1 funciona con acción de muelle y está fabricado con una fuerte aleación de zinc fundido
Código De La Serie: SR5528
Este cierre de compresión de asa T se utiliza para armarios que requieren un mejor sellado en condiciones de vibración. El pestillo proporciona 6 mm de compresión para aumentar el aislamiento del ruido. Se requieren levas estándar sin topes y esta gama dispone de dos cortes diferentes.
El cierre de compresión con pomo de mariposa se utiliza para armarios que requieren un mejor sellado en condiciones de vibración. El pestillo proporciona 6 mm de compresión para aumentar el aislamiento del ruido. Se requieren levas estándar sin topes y esta gama dispone de dos cortes diferentes.
Los pestillos de leva con vuelta de asa y asa L se usan en aplicaciones como paneles eléctricos y cubiertas de maquinaria. La gama se presenta con un acabado en cromo o negro. Están disponibles con 2 llaves iguales o 2 llaves diferentes.
Esta gama de cierres con leva de bloqueo es adecuada para displays, cabinas de seguridad y armarios. Se ofrece una selección de llaves iguales o llaves diferentes y una variedad de rangos de agarre que se adapta a las necesidades de la aplicación.
Código De La Serie: SR1887
Los pestillos de compresión con asa en T ajustables se suministran con una compresión preestablecida de 6 mm. Ideales para utilizar con armarios que requieren un mejor sellado en condiciones de vibración.
Los pestillos son de operación manual y están dispobibles en opción con cierre (cierre de acero inoxidable de CH 751) y sin cierre (sin cilindro). Se suministran dos llaves con cada cerradura. Los pestillos también se suministran con una junta de sellado de goma. Las levas se venden por separado.
Los pestillos tienen una leva de cuarto de vuelta y una gran variedad de agarres con una tuerca ajustable.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.