En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(5 conjuntos de productos)
El asa empotrada de acero inoxidable se sujeta con las arandelas y tuercas suministradas. El acabado satinado aporta una apariencia estéticamente agradable y este modelo es ideal para su uso en catering o equipos de procesamiento de alimentos.
Las asas a nivel con montaje atornillable pueden montarse a ras de una puerta o panel con espárragos de montaje. El montaje al ras es ideal para áreas en las que un asa que sobresalga limitaría la funcionalidad o donde el espacio sea limitado.
Nuestra gama de asas empotradas se insertan fácilmente en el orificio de montaje. El perfil embutido ofrece seguridad con una posición a ras del marco de la puerta sin perder eficacia en el agarre manual. Una variedad de materiales, acabados y tamaños permiten que esta gama sea la elección perfecta para armarios grandes y pequeños o cubiertas de maquinaria.
La gama de pestillos reforzados incluye pestillos de empuje para cerrar de alta resistencia ideales para armarios grandes. Los cierres se pueden abrir desde el interior moviendo la leva. Se debe pedir un dispositivo de cierre (número de pieza 0167A71E) para llevar a cabo la acción de cierre a presión. Una selección de materiales, con llaves iguales y llaves diferentes y una clasificación IP54, proporcionan una solución para el entorno de la aplicación y mayor seguridad.
El pestillo reforzado de cierre con acción de cierre a presión requiere una plancha de cerradura para leva. Está fabricado en acero con un acabado zincado.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.