En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(13 conjuntos de productos)
Montaje fácil con adhesivo. No se requiere orificio de paso. El dispositivo de bloqueo sujeta el cable en su sitio y también puede abrirse de nuevo. Disponibles en diferentes estilos, colores y materiales. El elemento adhesivo del producto tiene una vida útil de aproximadamente un año a partir de la fecha de envío cuando se almacena en el embalaje original sin abrir, a temperatura ambiente y lejos de la luz solar.
Estas abrazaderas cuentan con retención de cable en la parte superior. El cable o cables se colocan en el centro de la abrazadera y, a continuación, la parte superior con retención de cable se coloca sobre los cables. Las patas de la abrazadera se introducen en dos orificios. La parte superior permanece sujeta en su sitio, reteniendo el cable con la ayuda de dos tornillos. Cuando se roscan los tornillos, las patas se expanden sujetando la abrazadera sin necesidad de una tuerca. Esto significa que no es necesario el acceso a la parte inferior de la tabla.
El clip dentado sujeta el haz de forma segura. Regulables para una amplia gama de diámetros de haz. Aunque sujeta el haz con cierre, puede abrirse de nuevo para realizar cambios de trazado. Adecuadas para aplicaciones con alta vibración Una vez que el clip está cerrado, no se abrirá a menos que se libere la pestaña Disponibles en material UL94 V-2 o UL94 V-0
Sujeta los tubos corrugados/enrollados u otros haces. Un nervio interno que cubre todo el diámetro de la abrazadera ofrece un fuerte agarre. Seguro extraíble para un cómodo mantenimiento. El montaje de grapa se adapta bien a una amplia variedad de grosores de panel
Puede abrirse y cerrarse múltiples veces para añadir o extraer cables. Gran base contorneada que asegura un montaje estable. Nylon 6/6
Las abrazaderas regulables disponen de un dentado para sujetar y bloquear los haces de cable con seguridad. Estas abrazaderas pueden volver a abrirse para realizar cambios de trazado.
Nuestra gama está fabricada con nylon 6/6 e incluye opciones que ya están equipadas con una banda autoadhesiva para una fijación cómoda y fácil de sus haces de cable. En los productos que no vengan equipados con una banda adhesiva, debe comprarse por separado. Consulte nuestra gama de Cintas para encontrar opciones adecuadas.
Los pasacables mini se fabrican en nylon natural 6/6. Se utilizan principalmente para reunir y guiar cables para aplicaciones electrónicas. El pasacables mantiene los componentes ordenados y elimina el desorden. También ayudan a garantizar que se puede acceder fácilmente a los cables para otros montajes o reparaciones.
Nuestra gama incluye pasacables con y sin bloqueo en la parte superior, opciones con base adhesiva y pasacables con entrada lateral, de montaje en orificio ciego y con distanciador. Entre las opciones de montaje se incluye el montaje a presión y atornillable.
El tamaño reducido de estos pasacables hace que sean útiles para aplicaciones donde el espacio es limitado.
Los pasacables abisagrados ofrecen una solución rápida y fácil para juntar y guiar cables y alambres, además de sujetarlos perfectamente.
El sistema de entrada de cables con bloqueo superior con bisagra asegura que los cables se retengan y queden libres de componentes sensibles. Los cables se pueden extraer con facilidad, en caso necesario. El pasacables con bloqueo se puede colocar y extraer con una simple presión con la punta del dedo.
El material con el que se han fabricado estos pasacables con bloqueo proporciona una buena estabilidad térmica, así como fuerza y resistencia mecánica.
Los pasacables con bloqueo ofrecen una solución rápida y fácil para juntar y guiar cables y alambres, además de sujetarlos perfectamente.
El sistema de entrada de cables con bloqueo superior asegura que los cables se retengan y queden libres de componentes sensibles. Los cables se pueden extraer con facilidad, en caso necesario. El pasacables con bloqueo se puede colocar y extraer con una simple presión con la punta del dedo.
El material con el que se han fabricado estos pasacables con bloqueo proporciona una buena estabilidad térmica, así como fuerza y resistencia mecánica.
Las patas atornilladas y amortiguadoras van embutidas para usarlas como patas en pequeños aparatos y otros productos de venta minorista. Estas patas se fijan al montaje con un tornillo, perno o remache independientes y están hechas de material antiarañazos para proteger las superficies.
Los amortiguadores a presión pueden usarse como patas, amortiguadores, cierres, correderas y frenos en diversas aplicaciones. El vástago a presión sujeta el amortiguador de forma segura en el sitio para proteger las superficies del contacto.
Las patas amortiguadoras a presión pueden usarse como patas, amortiguadores, cierres, correderas y frenos en diversas aplicaciones. El diseño a presión sujeta el amortiguador de forma segura en el sitio para proteger las superficies del contacto.
Las patas con remache son ideales para ayudar a maniobrar con el mobiliario al tiempo que ofrecen un alto nivel de protección de las superficies. El diseño sencillo de nuestras patas de montaje con remache las convierten en una solución rápida y fácil que no requiere herramientas.
Nuestra gama de patas con remache incluye patas rápidas con la clasificación UL94 HB fabricadas en TPE negro, con un remache de acetal gris que las hace ideales para armarios de madera, cabinas para equipamiento así como equipos electrónicos y eléctricos independientes. Las suaves patas rápidas también están disponibles dentro de esta gama que tiene una base para material de Shore 86. También se fabrican en TPE negro y tienen un pasador de polipropileno. También disponemos de patas con remache de cierre fabricadas en poliamida 6/6 con clasificación UL94 V2, que tienen una base de TPE. Ayudan a proteger los suelos y los extremos de los tubos cuando se fijan al montaje con un remache.
Las patas con remache se instalan con un sencillo ajuste a presión. Pueden usarse como puntillas, amortiguadores, cierres, sistemas deslizantes y topes en una amplia variedad de aplicaciones y montajes. Los remaches a presión incorporados se introducen a presión en orificios previamente perforados. La pata es totalmente extraíble.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.