En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(77 conjuntos de productos)
Las patas de nivelación con montaje de espárrago con base giratoria de plástico se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. El giro articulado y las almohadillas de gran diámetro ofrecen buen nivelado y apoyo.
Las patas de nivelación con espárrago con base giratoria metálica son una solución duradera para montar maquinaria y cintas transportadoras. Estas patas disponen de un giro articulado y un espárrago fabricado para aportar precisión y fuerza a la rosca.
Las patas de nivelación con espárrago con base giratoria de plástico se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. El giro articulado y las almohadillas de gran diámetro ofrecen buen nivelado y apoyo.
Las patas de nivelación con espárrago con base rígida de plástico se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. La base de plástico ofrece una superficie suave y no abrasiva que protege los suelos.
Las patas de nivelación con espárrago con base rígida metálica son una solución económica para aplicaciones de resistencia ligera. Utilice estas patas de nivelación en mobiliario de oficina, estanterías, expositores para puntos de venta, ebanistería y maquinaria pequeña.
Esta gama de patas industriales articuladas tiene un espárrago roscado fabricado en acero inoxidable 304 enganchado a una base de poliamida color negro, y ofrece una articulación máxima de 30 º. Ideal para utilizar en las industrias de producción de alimentos y catering.
Nuestra gama de patas para maquinaria de alta calidad es ideal para utilizar en aplicaciones donde se requieren patas de montaje de alta calidad, incluida maquinaria y soportes electrónicos. Se pueden encontrar con un espárrago de acero inoxidable o acero suave, enganchado a una base de poliamida o acero inoxidable. La gama también se presenta con o sin orificios de perno bajo.
Nuestra gama de patas para maquinaria estándar fabricadas con espárrago de acero zincado y base de poliamida están diseñadas para soportar maquinaria, soportes electrónicos y aplicaciones de cintas transportadoras. Las patas tienen una articulación máxima de 20 grados y se pueden adquirir en variantes con o sin orificios para perno. Se pueden comprar bases antideslizantes adicionales por separado cuando se requiera una mayor fricción.
Las cintas Duraco High Bond® son cintas de espuma acrílica de gran eficacia que cumplen los requisitos de una amplia variedad de aplicaciones. Las cintas de alta fijación son resistentes a la manipulación, ideales para adherir metales diferentes y muy resistentes a los ciclos de temperatura. Disponibles en 3 colores: transparente, blanco y gris. La versión transparente es ideal para aplicaciones de cristal y acrílicos transparentes. Las piezas precortadas hacen que su aplicación sea fácil: simplemente despegar y pegar. Especificaciones: Adhesivo: adhesivo permanente de espuma acrílica. Rango de temperatura de servicio: Transparente: de -6ºC a 148 ºC Blanco: de -6ºC a 115ºC Gris:de -6ºC a 115 ºC Aplicaciones del dispositivo: sustituye las grapas mecánicas en aparatos comerciales y de consumo. Diseño: Fijación sin juntas de paneles decorativos. Eléctrónica: pantallas LCD, montaje de dispositivos electrónicos portátiles y depósitos de datos. Promoción de eventos: montaje e instalación de carteles sin necesidad de juntas. Sistemas de aire acondicionado y calefacción: sustituye a las fijaciones mecánicas y las soldaduras en el montaje de las unidades de aire acondicionado y calefacción
Estos rieles de soporte del eje se utilizan para proporcionar apoyo y estabilidad continuos en los ejes lineales. Se suelen utilizar con guías lineales para aportar un sistema de fricción baja con apoyo total.
Viene con un eje de acero endurecido y orificios de montaje para instalarlo y apoyarlo en toda su longitud. Estos rieles se utilizan con guías lineales abiertas o carros para crear un sistema de movimiento lineal.
El eje está premontado en el riel de soporte del eje. Tiene gran durabilidad y resistencia al desgaste, por lo que puede soportar cargas elevadas y movimiento repetitivo. Se utiliza mucho en el sector industrial, automovilístico, dispositivos médicos y fabricación de electrónica.
Estos rieles lineales en miniatura se utilizan para guiar y apoyar las cargas móviles. Ofrecen un movimiento lineal suave y preciso en sistemas pequeños. Incluyen un riel de base, un bloque deslizante y varios componentes rodantes. El riel de base se fija al armazón de la máquina y el bloque deslizante se desliza por él. Los componentes rodantes, conocidos como soportes de bola, sostienen el peso y disminuyen la fricción entre el bloque deslizante y el riel de base.
Puede soportar cargas dinámicas teniendo en cuenta el impacto, la vibración y la fatiga. Como se trata de un sistema preciso, se debe montar sobre superficies preparadas con precisión.
El carro viene montado en bloques ficticios. Para instalarlo, lleve el carro hacia los rieles, muévalo fuera del bloque y colóquelo sobre el riel. Suelen ser más pequeños y ligeros que los rieles lineales normales, por lo que son excelentes para aplicaciones con limitaciones de espacio y peso, como aplicaciones científicas, equipos médicos o fabricación de semiconductores.
Las cintas Duraco High Bond® son cintas de espuma acrílica de gran eficacia que cumplen los requisitos de una amplia variedad de aplicaciones. Las cintas de alta fijación son resistentes a la manipulación, ideales para adherir metales diferentes y muy resistentes a los ciclos de temperatura. Disponibles en 4 colores: transparente, blanco, gris y negro. La versión transparente es ideal para aplicaciones de cristal y acrílicos transparentes. Especificaciones: Adhesivo: adhesivo permanente de espuma acrílica. Rango de temperatura de servicio: de -20 ºF a 300 ºF Aplicaciones. Aparatos: sustituye las grapas mecánicas en aparatos comerciales y privados. Diseño: Fijación sin juntas de paneles decorativos. Eléctrónica: pantallas LCD, montaje de dispositivos electrónicos portátiles y depósitos de datos. Promoción de eventos: montaje e instalación de carteles sin necesidad de juntas. Sistemas de aire acondicionado y calefacción: sustituye a las fijaciones mecánicas y las soldaduras en el montaje de las unidades de aire acondicionado y calefacción
Las ruedas de alta temperatura son ideales para equipos como los carros de los hornos de panadería, así como en aplicaciones en las que se esperan altas temperaturas, como los equipos de los hornos industriales y los autoclaves. Además de otras aplicaciones que necesitan resistencia a altas temperaturas. Nuestra gama cuenta con ruedas con orificio para perno y con plato fijo o giratorio. Están disponibles en varios materiales y colores, como el termoplástico, el acero inoxidable y el caucho. Hay disponibles diferentes tamaños y capacidades de carga.
Ofrecemos una amplia selección de ruedas giratorias que se adaptan a una gran variedad de aplicaciones, en varios sectores. Nuestras ruedas están disponibles en materiales como: poliamida, poliuretano, caucho y termoplástico. También hay una gran variedad de colores para elegir, como el rojo, el azul, el gris, el negro y el blanco, en una gama de tamaños y capacidades de carga que se adaptan a su propósito.
Las ruedas industriales son ideales para aplicaciones o industrias pesadas, tales como; automoción, ingeniería y fabricación, entre otras. Diseñadas en última instancia para soportar cargas pesadas, estas ruedas suelen utilizarse en artículos como carros rodantes, estanterías de almacenamiento, líneas de remolque, equipos de mantenimiento y camiones de plataforma, entre otros. Nuestra oferta incluye opciones de ruedas con orificio para perno, vástago roscado, plato fijo y plato giratorio, fabricadas en una variedad de colores y materiales que incluyen caucho, nylon, hierro fundido y poliuretano. Ofrecemos variedad de capacidades de carga y opciones de tamaño disponibles para adaptarse a las necesidades de su aplicación.
Nuestras ruedas niveladoras multifuncionales son una opción ideal para maquinaria, armarios, equipos portátiles y transporte. Mueva y posicione equipos grandes fácilmente con una sola mano. La rueda está fabricada en poliamida negra y cuenta con una carcasa de aluminio. Hay una gama de accesorios y ajustes disponibles, con una capacidad de carga de hasta 1500 kg.
Una opción ideal para la industria de la alimentación y la hostelería, estas ruedas para catering se utilizan probablemente en equipos como carros para azafatas, hornos y otros equipos de cocina portátiles, cubos de basura, unidades de cocina, estantes de almacenamiento y mucho más. Nuestra gama incluye cubiertas fabricadas con materiales como el poliuretano, el acero inoxidable y el nylon. Una variedad de capacidades de carga y opciones de tamaño disponibles para adaptarse a las necesidades de su aplicación.
Estas ruedas de estética agradable son una magnífica opción para los equipos que suelen encontrarse en oficinas y otros locales comerciales. Nuestra gama de ruedas para muebles y oficinas puede aplicarse a sillas de escritorio, pedestales, carros de almacenamiento, mesas de reuniones y mucho más. Los materiales ofrecidos en esta gama incluyen: caucho, nylon y acero zincado, entre otros. Hay una gran variedad de opciones de tipos que se adaptan a sus necesidades, incluyendo: esférico, de rueda gemela, con orificio para perno, rueda de radios, vástago moleteado y otros. Nuestra gama está disponible en diferentes opciones de capacidad de carga y tamaño.
Los soportes del extremo del eje aportan estabilidad, alineación y apoyo a los ejes lineales. Estos componentes están destinados a fijar diámetros de eje estándar con firmeza al tiempo que permiten un movimiento suave y preciso del rodamiento lineal.
Mantienen el eje firme, limitando el movimiento lateral y radial que podría provocar desalineación o desgaste excesivo.
Se utilizan en aplicaciones como herramientas mecánicas, dispositivos médicos y equipos de automatización industrial.
Los tornillos de avance son un tipo de tornillos usados para convertir el movimiento giratorio en movimiento lineal convirtiendo el movimiento giratorio del tornillo en movimiento de avance de la tuerca. El «avance» se refiere a la distancia que una tuerca recorrerá para completar una revolución del tornillo.
Se utilizan para aplicaciones estándar que requieren un menor grado de precisión y exactitud, o en las que un tornillo de bola no es adecuado debido a las condiciones ambientales. Son fuertes, duraderos y más rentables que los tornillos de bola.
También se usan en los sectores de la robótica, la automoción o las máquinas CNC. Disponible como estándar tornillos de avance tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.
Los tornillos de bola son componentes de precisión usados en sistemas de movimiento lineal para convertir el movimiento giratorio en movimiento lineal de manera eficiente y precisa. Constan de un vástago (o tuerca) roscado y un conjunto de soportes de bola de tierra de precisión. Los soportes de bola ruedan entre el eje y la tuerca reduciendo la fricción y el desgaste comunes en los sistemas con movimiento deslizante.
Suelen utilizarse en varias aplicaciones industriales, especialmente en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos. Hay disponibles una gran selección de tornillos de bola que varían según el diámetro.
Nota: Si retira la tuerca de bola de la funda antes del montaje, las bolas se aflojarán y la tuerca quedará inservible.Los tornillos de bola son componentes de precisión usados en sistemas de movimiento lineal para convertir el movimiento giratorio en movimiento lineal de manera eficiente y precisa.
En esta gama usada con tornillos de avance, encontrará una amplia variedad de tuercas cuadradas dependiendo de sus necesidades: tuercas de bronce cuadradas con orificios de fijación, tuercas de latón cuadradas, tuercas de acero cuadradas y tuercas de acero cuadradas con orificios de fijación.
Las tuercas de bronce cilíndricas son fijaciones que se usan con nuestros tornillos de avance para convertir el movimiento giratorio en movimiento lineal. La tuerca se rosca en el tornillo y avanza a lo largo del tornillo al tiempo que gira, proporcionando un movimiento lineal suave y preciso.
Se utilizan para velocidades giratorias bajas, control manual y funciones de sujeción. No son adecuadas para movimientos motorizados. Cuenta con tuercas internas que encajan con el tornillo, lo que asegura una durabilidad excepcional y resistencia al desgaste debido al material.
Se utiliza en las industrias automotriz, aeroespacial o de la construcción para fijar tornillos de avance. Disponible como estándar tuercas de acero cilíndricas tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.
Las tuercas de acero hexagonales ofrecen un agarre firme y no se aflojan debido a vibraciones ni movimientos. Son fáciles de apretar o aflojar con una llave o unos alicates normales. Las tuercas de acero hexagonales ofrecen un agarre firme y no se aflojan debido a vibraciones ni movimientos. Son fáciles de apretar o aflojar con una llave o unos alicates normales. Se utilizan con tornillos de avance de acero o acero inoxidable para velocidades giratorias bajas, control manual, sujeción o acciones de bloqueo, así como la recepción de pesos muertos.
Debido a su material, se utiliza en aplicaciones que requieren alta resistencia y durabilidad, pero necesitan lubricación para evitar que la tuerca se agarre al tornillo.
Se utilizan mucho en una variedad de aplicaciones, incluyendo en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos. Disponible como estándar tuercas de acero hexagonales tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.
Nota: el contacto entre superficies de acero no es adecuado para el movimiento motorizado.
Las tuercas de bola con reborde son un componente esencial de los montajes con tornillo de bola. Son componentes mecánicos de precisión usados en sistemas de movimiento lineal. Estas tuercas, como su nombre indica, incluyen un reborde, que es un borde plano que sobresale de la tuerca y ofrece mayor apoyo y facilita la instalación.
Se utilizan junto con los tornillos de bola para convertir el movimiento giratorio en movimiento lineal. Los soportes de bola en la tuerca ruedan a lo largo del tornillo de bola mientras gira, lo que proporciona un movimiento lineal suave y preciso. El reborde presenta una tolerancia muy ajustada, garantizando una mínima holgura y una alta precisión y exactitud.
Recuerde que si se extrae la tuerca de bola de la funda proporcionada, los soportes de bola podrían aflojarse, dejando inservible la tuerca de bola.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar