Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

De doble cara

 (22 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Capuchones para extremos redondos

Los capuchones para extremos redondos estándar son una opción versátil para proteger los extremos de tubos durante el transporte, el proceso de pintura o en un producto terminado. Estos capuchones de PEBD se pueden usar en tubos, tuberías o varillas. Están disponibles en color rojo o natural y presentan tres formas distintas, que van desde más cortos hasta más largos. Los capuchones más largos son ideales para aplicaciones más grandes. Estos capuchones se aplican fácilmente presionando sobre la aplicación y pueden reutilizarse tras retirarlos.

Código De La Serie: SRF0068

Cinta de doble cara de alta adherencia

Cinta de papel - DSTF - Económica

La cinta de papel Finger Lift es una cinta de doble cara que puede rasgarse con la mano. La cinta de papel de uso general DSTF es el estándar de la industria con adhesivo con base de goma de fusión en caliente. Especificaciones: Adhesivo: permanente con base de goma de fusión en caliente. Temperatura de aplicación: de 50 ºF a 122 ºF Temperatura de servicio: de 32 ºF a 158 ºF Clasificaciones: Regulación 175.105 de la FDA para contacto indirecto con alimentos. Diámetro central: 3 pulgadas. Aplicaciones. Artículos de papelería continuos. Sobres. Material artístico ligero comercial/estudio para punto de venta. CARTELES

Cinta de transferencia: permanente acrílico de aplicación manual ATG

La cinta Duraco ATG se utiliza en dispensadores ATG y proporciona una aplicación rápida y sencilla. Especificaciones: Adhesivo: acrílico de vidrio estabilizado. Temperatura de aplicación: de 18ºC a 38ºC Temperatura de servicio: de -6 ºC a 110ºC Aplicaciones. Carteles. Señales luminosas. Montaje fotográfico. Montaje de carteles. Montaje de carpetas de bolsillo. Empalmado. Montaje de productos

Conos de enmascaramiento

Estos conos de enmascaramiento tienen una función doble y versátil para servir a más de un propósito de aplicación. Se pueden usar como capuchón para enmascarar espárragos expuestos o como tapón para enmascarar los orificios expuestos. La gama se ofrece en diferentes colores para una rápida identificación del tamaño. Los colores disponibles incluyen: natural, negro, rojo, amarillo, verde, azul, marrón y morado. Nuestra gama también ofrece una variedad de tamaños para satisfacer las necesidades de su aplicación.

Código De La Serie: SR1075, SR1091

Piezas de cinta de alta fijación

Las cintas Duraco High Bond® son cintas de espuma acrílica de gran eficacia que cumplen los requisitos de una amplia variedad de aplicaciones. Las cintas de alta fijación son resistentes a la manipulación, ideales para adherir metales diferentes y muy resistentes a los ciclos de temperatura. Disponibles en 3 colores: transparente, blanco y gris. La versión transparente es ideal para aplicaciones de cristal y acrílicos transparentes. Las piezas precortadas hacen que su aplicación sea fácil: simplemente despegar y pegar. Especificaciones: Adhesivo: adhesivo permanente de espuma acrílica. Rango de temperatura de servicio: Transparente: de -6ºC a 148 ºC Blanco: de -6ºC a 115ºC Gris:de -6ºC a 115 ºC Aplicaciones del dispositivo: sustituye las grapas mecánicas en aparatos comerciales y de consumo. Diseño: Fijación sin juntas de paneles decorativos. Eléctrónica: pantallas LCD, montaje de dispositivos electrónicos portátiles y depósitos de datos. Promoción de eventos: montaje e instalación de carteles sin necesidad de juntas. Sistemas de aire acondicionado y calefacción: sustituye a las fijaciones mecánicas y las soldaduras en el montaje de las unidades de aire acondicionado y calefacción

Piezas de cinta de espuma de doble cara - 1 cara removible - Remo One

Remo One es una cinta de espuma adhesiva de doble cara permanente/despegable con nuestro adhesivo permanente extremadamente fuerte en una cara y adhesivo removible en la otra. La cara removible se identifica con nuestro protector rojo y se quita limpiamente de la mayoría de superficies difíciles no delaminadas, incluso tras períodos de tiempo prolongados. Específicaciones: Adhesivo: Con base de goma permanente en una cara y adhesivo removible en la cara de montaje; Temperatura de aplicación: de 65 ºF a 100 ºF Temperatura de servicio: de -20 ºF a 150 ºF Fuerza de colgado: 1/2 lb por 1 pulgada cuadrada de cinta. Destinado a un solo uso; Aplicaciones: Señalizaciones promocionales y temporales. Displays temporales y permanentes, gráficos promocionales de un solo uso. Soportes móviles y colgados.

Piezas de cinta de espuma de doble cara - 1 cara removible - Thick Remo One

Thick Remo One es un bloque de espuma adhesiva de doble cara permanente/despegable que se usa para crear un efecto 3-D. Presenta nuestro adhesivo permanente extremadamente fuerte en una cara y nuestro adhesivo removible en la otra. La cara removible se identifica con nuestro protector rojo y se quita limpiamente de la mayoría de superficies difíciles no delaminadas, incluso tras períodos de tiempo prolongados. Específicaciones: Adhesivo: Con base de goma permanente en una cara y adhesivo removible en la cara de montaje. Temperatura de aplicación: de 65 ºF a 100 ºF. Temperatura de servicio: de -20 ºF a 150 ºF. Para aplicaciones ligeras o relleno de huecos. Destinado a un solo uso. Aplicaciones. Señalizaciones promocionales y señalizaciones temporales. Displays temporales y semipermanentes. Gráficos de un solo uso. Soportes móviles y colgados.

Piezas de cinta de espuma de doble cara - 2 caras removibles - Remo Two

Remo Two es una cinta de espuma adhesiva de doble cara que es removible en ambas caras. Adhesivo: adhesivo removible en ambas caras (no recomendado en aplicaciones con exposición directa a los rayos ultravioleta); Temperatura de aplicación: de 65 ºF a 100 ºF. Temperatura de servicio: de -20 ºF a 150 ºF.; Fuerza de colgado: 1/2 lb por 1 pulgada cuadrada de cinta Destinado a un solo uso; Aplicaciones: Señalizaciones promocionales y temporales Envasado para consumidor. Gráficos promocionales de un solo uso. Kits no sujetos a gráficos

Piezas de cinta de espuma de doble cara - 2 caras removibles - Thick Remo Two

Thick Remo Two es un bloque de espuma adhesiva de doble cara usado para crear un efecto 3-D. Presenta nuestro adhesivo removible en ambas caras. Nuestro adhesivo removible se quita limpiamente de la mayoría de superficies difíciles no delaminadas, incluso después de transcurridos largos periodos de tiempo. Especificaciones: Adhesivo: adhesivo removible en ambas caras (no recomendado en aplicaciones con exposición directa a los rayos ultravioleta) Temperatura de aplicación: de 65 ºF a 100 ºF Temperatura de servicio: de -20 ºF a 150 ºF Fuerza de colgado: 1/2 lb por 1 pulgada cuadrada de cinta. Aplicaciones. Señalizaciones temporales y promocionales. Displays temporales y permanentes. Gráficos promocionales de un solo uso. Soportes móviles y colgados

Piezas de cinta de espuma de doble cara - Permanente - Thick Twin Stick

Los bloques de espuma Thick Twin Stick con adhesivo permanente en ambas caras pueden usarse para crear un efecto 3-D duradero. Nuestro adhesivo con base de goma extremadamente fuerte está diseñado para adherirse a distintos tipos de superficie incluyendo materiales corrugados, formica, madera, plásticos de baja densidad, materiales pulvicubiertos y revestimientos UV. Especificaciones: Adhesivo: permanente con base de goma en ambas caras (no recomendado en aplicaciones con exposición directa a los rayos ultravioleta) Temperatura de aplicación: de 65 ºF a 100 ºF Temperatura de servicio: de -20 ºF a 150 ºF Aplicaciones. Aplicaciones ligeras o relleno de huecos. Añade efectos 3-D. Ayuda a que los displays tengan una fijación fuerte. Pop Out

Piezas de cinta de espuma de doble cara - Permanente - Twin Stick

Twin Stick es la favorita de la industria para el montaje de carteles y expositores del punto de venta. El portador de espuma flexible rellena huecos, permitiendo la unión de superficies irregulares. Nuestro adhesivo con base de goma extremadamente fuerte está diseñado para adherirse a distintos tipos de superficie incluyendo materiales corrugados, formica, madera, plásticos de baja densidad, materiales pulvicubiertos y revestimientos UV.

Piezas de cinta de película: Goma DK Film

DK Film es una cinta de alta adherencia y doble cara con un adhesivo de goma. Los adhesivos con base de goma tienen una buena fijación inicial y están diseñados para adherirse a numerosos tipos de superficies, incluyendo sustratos de baja densidad. Especificaciones: Adhesivo: permanente con base de goma en ambos lados (no recomendado para una exposición directa a los rayos UVA). Aplicaciones: placas, envasado y encuadernación, carteles, expositores en el punto de venta, carpeta/caja corrugada y cierres de plástico, entre otras.

Rollos de cinta de alta fijación

Las cintas Duraco High Bond® son cintas de espuma acrílica de gran eficacia que cumplen los requisitos de una amplia variedad de aplicaciones. Las cintas de alta fijación son resistentes a la manipulación, ideales para adherir metales diferentes y muy resistentes a los ciclos de temperatura. Disponibles en 4 colores: transparente, blanco, gris y negro. La versión transparente es ideal para aplicaciones de cristal y acrílicos transparentes. Especificaciones: Adhesivo: adhesivo permanente de espuma acrílica. Rango de temperatura de servicio: de -20 ºF a 300 ºF Aplicaciones. Aparatos: sustituye las grapas mecánicas en aparatos comerciales y privados. Diseño: Fijación sin juntas de paneles decorativos. Eléctrónica: pantallas LCD, montaje de dispositivos electrónicos portátiles y depósitos de datos. Promoción de eventos: montaje e instalación de carteles sin necesidad de juntas. Sistemas de aire acondicionado y calefacción: sustituye a las fijaciones mecánicas y las soldaduras en el montaje de las unidades de aire acondicionado y calefacción

Rollos de cinta de espuma de doble cara - Permanente - Dubl Kote acrílico

Dubl Kote acrílico es una versátil cinta de espuma de doble cara recubierta con adhesivo acrílico en ambas caras. Es ideal para aplicaciones manuales o automáticas. Es flexible para rellenar espacios y adaptable para unir superficies irregulares. Los adhesivos acrílicos son estables a los rayos UV y tienen buena resistencia a los plastificantes. Especificaciones: Temperatura de aplicación: de 65 ºF a 100 ºF. Temperatura de servicio: de -20 ºF a 175 ºF. Aplicaciones. Señalizaciones, señalizaciones al aire libre, capuchones para extremos, cabezales, ambientadores, moldura protectora y montaje de espejos de peso ligero.

Rollos de cinta de espuma de doble cara - Permanente - Dubl Kote de goma

Dubl Kote es una versátil cinta de espuma de doble cara recubierta con adhesivo de goma en ambas caras. Es ideal para aplicaciones manuales o automáticas. Es flexible para rellenar espacios y adaptable para unir superficies irregulares. Diseñada para adherirse a distintos tipos de superficie incluyendo materiales corrugados, madera, materiales pulvicubiertos, cristal y plásticos de baja densidad. Especificaciones: Adhesivo: permanente con base de goma en ambas caras (no recomendado en aplicaciones con exposición directa a los rayos ultravioleta) Temperatura de aplicación: de 65 ºF a 150 ºF Temperatura de servicio: de -20 ºF a 150 ºF Fuerza de colgado: 1/2 lb por 1 pulgada cuadrada de cinta. Aplicaciones. Adhesión de expositores temporales, semipermanentes y permanentes, extrusiones plásticas, canalizaciones de gestión de cableado, señalizaciones, capuchones para extremos, cabezales y superficies texturizadas.

Rollos de cinta de espuma de doble cara - Una cara removible - Cinta Metal Shelf

Duraco Metal Shelf Tape se ha probado sobre el terreno para que cumpla las necesidades de merchandising de una fuerte cinta de espuma adhesiva de doble cara que pueda retirarse de las superficies difíciles no delaminadas sin dejar antiestéticos residuos de cinta de espuma. Especificaciones: Adhesivo: permanente con base de goma en ambos lados (no recomendado para una exposición directa a los rayos UVA). El adhesivo en la Shelf Side está especialmente formulado para retirarse sin que se rompa la espuma cuando se adhiera a una superficie metálica. Temperatura de aplicación: de 65 ºF a 100 ºF. Temperatura de servicio: de -20 ºF a 150 ºF. Aplicaciones. Fijación de canalete de precios, estanterías metálicas, almacén/almacenamiento: etiquetas de ubicación, estanterías para productos, señalizaciones en estanterías metálicas

Rollos de cinta de espuma de doble cara - Una cara removible - Remo One

Remo One es una cinta de espuma adhesiva de doble cara con nuestro adhesivo permanente extremadamente fuerte en una cara y adhesivo removible en la otra. La cara removible se identifica con nuestro protector rojo y se quita limpiamente de la mayoría de superficies difíciles no delaminadas, incluso tras períodos de tiempo prolongados. Específicaciones: Adhesivo: Con base de goma permanente en una cara y adhesivo removible en la cara de montaje. Temperatura de aplicación: de 65 ºF a 100 ºF Temperatura de servicio: de -20 ºF a 150 ºF Fuerza de colgado: 1/2 lb por 1 pulgada cuadrada de cinta. Destinado a un solo uso. Aplicaciones. Señalizaciones promocionales y temporales, displays temporales y permanentes, gráficos promocionales de un solo uso, soportes móviles y colgados. Los rollos cortos son estupendos para incluirlos en kits con todo tipo de señalizaciones promocionales o temporales.

Rollos de cinta de película - 4813 Cinta para sellado de bolsas permanente - Fingerlift

La cinta para sellado de bolsas 4813 se utiliza para aplicaciones permanentes y está revestida en ambas caras con adhesivo de alto rendimiento con base de goma de fusión en caliente. Cuenta con un soporte protector de película que se corta en caliente con un borde seco Finger Lift en ambas caras para una retirada rápida y sencilla del protector. Especificaciones: Adhesivo: permanente con base de goma de fusión en caliente. Temperatura de aplicación: de 41 ºF a 122 ºF Temperatura de servicio: de -4 ºF a 149 ºF Clasificaciones: Regulación 175.105 de la FDA para contacto indirecto con alimentos. Aplicaciones: Para cortar en caliente a baja temperatura, velocidades aumentadas

Rollos de cinta de película - 8606 Cinta para sellado de bolsas resellable con protector fílmico

La cinta 8606 es de uso general para bolsas de polietileno/polipropileno resellables, y se aplica en la fase de producción de las bolsas. Debido a la gran variedad de materiales de embalaje flexibles y a la solidez de la fijación requerida, se recomienda evaluar exhaustivamente la cinta en todas las aplicaciones antes de su uso.

Rollos de cinta de película - DK Film - Goma

DK Film ofrece la fijación de nuestro adhesivo con base de goma permanente sin el grosor de la cinta de espuma. Los adhesivos con base de goma tienen una buena fijación inicial y están diseñados para adherirse a numerosos tipos de superficies. Hay dos grosores de adhesivo disponibles para una mayor flexibilidad en su aplicación: Utilice la cinta de 3,0 mm para proyectos menos exigentes y condicionados por los costes. Utilice la cinta de 4.5 mm para aplicaciones que requieran mayor fuerza de corte: extrusiones, placas, envasado y encuadernación, carteles, expositores del punto de venta, carpeta/caja corrugada, cierres de plástico

Ventosas de doble cara

Las ventosas de doble cara sujetan, separan y amortiguan de forma segura dos superficies paralelas. El diseño une superficies planas y limpias sin necesidad de un orificio de montaje ni de otra sujeción.