Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Acero Extremos del tubo Cintas de alta fijación

 (3 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Conteras a presión

Las conteras a presión, o para tubos, suelen utilizarse en la base de productos tubulares como patas de sillas. Las conteras de ajuste a presión ofrece protección no solo para el montajes, sino principalmente para la superficie de debajo. Ideal para proteger superficies de suelo de madera, moqueta u otro tipo.

Nuestra gama de conteras de ajuste a presión ofrece una amplia variedad de opciones de materiales para elegir, incluyendo, aunque sin limitación: poliamida (PA), polietileno (PE), acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), fieltro y acero, así como diversos acabados y colores para elegir.

Nuestra oferta ofrece diversos estilos,s que incluyen: abovedado, angular, de extremo metálico, acanalado, roscado, ligero y resistente. Además de muchas formas para adaptarse a sus necesidades de aplicación: redonda, ovalada, rectangular y cuadrada.

  • Atractivo acabado que ofrece una mejor apariencia estética
  • Fácil de montar
  • Ajuste seguro
  • Duradero.

Conteras atornilladas

Fabricadas en politetrafluoroetileno (PTFE), estas conteras atornilladas se montan con un tornillo e incluyen una arandela de acero. Estas fijaciones de tornillo para las conteras evitan que las sillas y las fijaciones tubulares se deslicen sobre las superficies suaves.

  • Orificio de tornillo 4,5 mm de diámetro
  • Opciones centrales con y sin rosca
  • Colores: natural y negro.

Patas para palets

Patas para palets de perfil bajo que suelen denominarse copas de soldadura. Encajan en patas con base de metal estándar y ofrecen mayor resistencia y protección.

El material de acero suave suave protege los suelos y ayuda a reducir los niveles de sonido al mismo tiempo que abarca y protege completamente toda la base metálica.

Se asume que se utilizará SHS para tamaños máximos de poste. Esta gama de patas para palets es ideal para plataformas y palets de metal.

  • Disponemos de opciones de apilaje.