Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

DIN Redonda PEBD Extremos del tubo Vástagos

 (2 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Capuchones para tubos con nervio

Los tapones acanalados para tubos impiden la entrada de suciedad y otros contaminantes en tubos roscados y no roscados, tuberías y varillas. Enmascara zonas durante los procesos de pintura. Puede resistir temperaturas de hasta 79,4 C.

  • Protegen de la suciedad, el polvo o los residuos.
  • Diseñados para aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC), e industriales.
  • Pueden soportar una temperatura máxima de 79,4 C.
Material: PEBD Color: Rojo, Amarillo Código De La Serie: SR1046

Capuchones estándar para tubos

Los capuchones estándar para tubos son capuchones protectores de bajo coste con un acabado de alta calidad.

Capuchones moldeados que están diseñados para agarrarse al diámetro exterior de los extremos de tubos con o sin rosca, evitando la entrada de materiales extraños durante el almacenamiento y el envío.

El diseño del capuchón incluye nervios internos que garantizan un ajuste firme. Además, la gama incluye capuchones que presentan un pequeño orificio de ventilación para eliminar el aumento de la presión y cumple las especificaciones ANSI y DIN.

  • Diseñados para evitar la entrada de materiales extraños durante el almacenamiento y el envío.
  • Incluyen nervios internos para garantizar un ajuste más firme.
  • Cuentan con un orificio de ventilación para eliminar el aumento de la presión.
Material: PEBD, PVC Color: Verde, Azul, Naranja, Amarillo, Rojo, Negro, Natural, Gris Código De La Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340