Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

RoHS Extremos del tubo Clips de montaje de raíl

 (6 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Capuchones para extremos flexibles - Estándar

Nuestra gama de capuchones flexibles para altas temperaturas está disponible en una variedad de tamaños adecuados para roscas métricas, BSP y UNF. Estos capuchones flexibles son duraderos, lo que los convierte en una opción ideal para una multitud de usos; su atractivo aspecto de vinilo los hace especialmente adecuados para aplicaciones de acabado.

Fabricados en PVC flexible (90 Shore) de color amarillo, que puede soportar temperaturas de funcionamiento de hasta 210 C. Estos capuchones extremadamente flexibles ofrecen una excelente resistencia química y son una solución económica para usos puntuales. Las aplicaciones típicas incluyen: pulvicubierto, galvanizado, chapado y líneas de pintura en general. El PVC especialmente formulado no se ve afectado por la intemperie, la oxidación, los aceites y la humedad.

  • Se estira hasta un 15 % más que el diámetro fabricado
  • Acabado brillante de alta calidad.


Series Code: SR1044

Capuchones para extremos redondos

Los capuchones para extremos redondos estándar son una opción versátil para proteger los extremos de tubos durante el transporte, el proceso de pintura o en un producto terminado. Estos capuchones de PEBD se pueden usar en tubos, tuberías o varillas. Están disponibles en color rojo o natural y presentan tres formas distintas, que van desde más cortos hasta más largos. Los capuchones más largos son ideales para aplicaciones más grandes. Estos capuchones se aplican fácilmente presionando sobre la aplicación y pueden reutilizarse tras retirarlos.

Código De La Serie: SRF0068

Capuchones para extremos redondos de vinilo

Estos capuchones para extremos redondos de vinilo a presión están hechos de PVC flexible y pueden alargarse hasta dimensiones mayores proporcionando un ajuste perfecto sin desgarrarse, romperse ni astillarse. El acabado brillante y atractivo hace que este capuchón sea ideal para su uso como capuchón para extremo decorativo. Nuestra gama se ofrece en opciones de color negro o rojo.

Código De La Serie: SR1044

Tapafinales de patas redondos - Ahusados

Los tapafinales de patas redondos cónicos, a veces denominados puntas de remate, ofrecen protección a los tubos, las varillas y ocasionalmente a las roscas. Los tapafinales ofrecen protección al eje o al tubo para garantizar que no se rompa al encontrarse con superficies duras, además de proporcionar protección al suelo y agarre en aplicaciones de ayuda para caminar. Disponible en PVC, el perfil cónico permite una mayor estabilidad en la aplicación. Los tapafinales también están disponibles en colores negro, blanco o natural para que vayan a juego con la estética de la aplicación.

Código De La Serie: SR1520, SRF0071, SRF0069

Tapafinales de patas redondos - Estándar

Los tapafinales de patas redondos estándar, a veces denominados puntas de remate, ofrecen protección a los tubos, las varillas y ocasionalmente a las roscas. Los tapafinales ofrecen protección al eje o al tubo para garantizar que no se rompa al encontrarse con superficies duras, además de proporcionar protección al suelo y agarre en aplicaciones de ayuda para caminar. Disponible en PVC o PEBD que ofrecen diferentes grados de suavidad al producto para diferentes aplicaciones. Los tapafinales también están disponibles en colores rojo, negro, blanco o natural para que vayan a juego con la estética de la aplicación.

Código De La Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0069

Tapones para extremos de tubos

Los tapones para extremos de tubos son componentes esenciales usados para sellar los extremos de tubos y tuberías en una amplia variedad de industrias. Están diseñados para proporcionar un cierre seguro y fiable que ayude a evitar fugas, contaminación y daños a tubos o tuberías. Ofrecen una durabilidad, versatilidad y facilidad de instalación excepcionales, así como numerosas ventajas. Pueden usarse en varias aplicaciones en industrias como la construcción, la fontanería y la fabricación.

Muy versátiles en cuanto a los materiales y los tamaños. Estos tapones suelen fabricarse con materiales de alta calidad, como goma y plástico, garantizando una excelente fuerza y resistencia al desgaste.

Disponibles en varios tamaños y diseños que se adaptan a diferentes dimensiones de tubos o tuberías para proporcionar un sellado preciso y seguro.

  • Proporcionan un cierre seguro y fiable que evita las fugas, la contaminación y los daños en tubos o tuberías.
  • Se utilizan en las industrias de la construcción, la fontanería y la fabricación.
  • Proporcionan un sellado preciso y seguro.
Material: PEBD, PVC, PE Color: Natural, Negro, Blanco Series Code: SRSTPI, SR1601, SR6461