Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

TPE Extremos del tubo Pomos de lóbulo

 (2 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Capuchones para extremos flexibles - Resistentes a los ácidos

Los capuchones para extremos flexibles están hechos de un material flexible que puede alargarse para adaptarse mejor a diámetros más grandes. Proporcionan protección para extremos con o sin rosca.

Los capuchones presentan una lengüeta que cuelga que permite usarlos con ganchos de soporte. Son una solución ideal para aplicaciones de enmascaramiento para baja temperatura.

Los capuchones también cuentan con un material resistente al ácido.

  • Pueden alargarse para adaptarse mejor a diámetros más grandes.
  • Proporcionan protección para extremos con o sin rosca.
  • Incluyen una lengüeta que cuelga para usarlos con ganchos de soporte.
Material: TPEColor: NegroEstándar de inflamabilidad del material: Series Code: SR1021

Capuchones para extremos redondos - Estándar

Los capuchones para extremos redondos estándar no tienen rosca y están disponibles en una amplia variedad de tamaños. Son ideales para proteger tuberías, cañerías y férulas con o sin rosca Hay disponibles capuchones estándar, largos y cortos. Las versiones cortas son adecuadas para uso general en cierres y las versiones largas tienen mayor profundidad y borde biselado para asegurar un ajuste ceñido. El diseño de estos capuchones más largos ayuda a evitar un desplazamiento accidental. Todos están disponibles en una amplia gama de tamaños.

Código De La Serie: SR5763