Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Fijo Goma Pasacables de entrada

 (4 conjuntos de productos)


Pasacables de entrada con membrana - Montaje en placa

Los pasacables con sistema de entrada de cables son una tecnología de entrada y conexión sin herramientas para máquinas y equipos. Disponible en una selección de tamaños, la mayoría de la gama es abierta y tiene una ranura y un orificio. También disponemos de una opción cerrada que no tiene ranura ni orificio. Estos pasacables hecho de TPV y TPE negro ofrecen un grado de protección IP65. Son adecuados para usarse en temperaturas entre -30 ºC y 100 ºC. Puede comprarse por separado una placa con sistema de entrada de cables complementaria.

Pasacables para panel - Fijación en bordes

El pasacables permite el paso de varios cables y alambres al tiempo que ofrece protección contra los bordes afilados. Ayuda a mantener los cables aseados y organizados. Disponible en varias opciones de material como el nylon natural 6/6 UL94 V2 con una temperatura de trabajo continua de 80 ºC o goma de silicona negra con una clasificación de dureza de 65 Shore A y una temperatura de trabajo continua de 180 ºC. Todas las dimensiones reflejan el producto instalado.

Pestillos con seguridad

Los pestillos centrales para cajones flexibles tienen un diseño de perfil bajo y el retenedor está oculto y sujeto bajo el pestillo para contribuir a este diseño. El asa está fabricada con goma negra que impide la corrosión y se sujeta usando tornillos M4 estándar (no incluidos)

Pestillos de expansión

Los pestillos de expansión son rápidos y fáciles de instalar. Se utilizan como fijación para aplicaciones que requieren alineación y antivibración. En función del grosor del marco, se necesitarán diversas aberturas.