Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Nylon Tubo protector de rotura Gestión de cableado de fibra óptica

 (4 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Adaptadores para recortes de fibra

Los adaptadores para recortes de fibra convierten un orificio de conector SC en un orificio para un conector ST. El conector doble de fibra óptica permite que los cables con hilos de aramida se separen y terminen mecánicamente. Fabricado en nylon negro o natural de clasificación UL94 V2.

Limitador de ángulo de fibra óptica

Los limitadores de ángulo de fibra óptica están fabricados en nylon natural y negro. Diseñado para ofrecer protección contra roturas y torceduras en cualquier aplicación de fibra óptica. Opciones disponibles con clasificación UL94 V0 y UL94 V2.

Código De La Serie: SROFTHSP

Tubo de fibra para limitar el ángulo - Interruptor de fibra 1 a 4

Los componentes de la fibra óptica permiten que los pequeños cables de fibra múltiple con aramida se terminen de forma mecánica y segura. El colector es apilable y proporciona una separación de hasta 4 cables. También está disponible un kit de desarrollo que contiene todos los adaptadores, OFM-4-05-19BLK. Fabricado en nylon negro de clasificación UL94 V2.

Tubos de fibra para limitar el ángulo - Conector doble de fibra óptica

El conector doble y tubo protector de rotura de nylon permite que los cables con hilos de aramida se separen y terminen mecánicamente. Proporciona una amplia variedad de adaptadores de entrada para cubrir OFBLT, conjunto de fibras, cable y recorridos de cordones de entre 2.5 a 7.00 mm de diámetro. Opciones disponibles en negro, azul y verde. Clasificación UL94 V0.