En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(12 conjuntos de productos)
Separadores y soportes apiladores de carrete de fibra fabricados de clasificación UL94 V0 fabricados en nylon 6/6 de aspecto negro. Estos accesorios para fibra se utilizan para apilar bobinas de fibra múltiples y para espaciar bobinas de fibra de la placa de PC.
Los adaptadores para recortes de fibra convierten un orificio de conector SC en un orificio para un conector ST. El conector doble de fibra óptica permite que los cables con hilos de aramida se separen y terminen mecánicamente. Fabricado en nylon negro o natural de clasificación UL94 V2.
Ideales para eliminar las macrodobleces y microdobleces, que pueden ocurrir por la manipulación incorrecta de la fibra óptica. Las bandejas son apilables sin límite y es posible el enrutamiento de la fibra entre las bandejas. Se pueden utilizar con bandejas portaempalmes, protectores de empalmes y tubos para limitar el ángulo Las tapas, bandejas y bisagras también se venden por separado.
La gama de gestión de fibra soporta bobinas de perfil bajo para enrollar el exceso de fibra en una placa PCB. Algunas pueden separarse para formar un pliegue controlado sobre un giro de 90 o 180 grados. Otras pueden apilarse y montarse sobre una placa de PC. Fabricado en nylon negro y natural. Opciones con clasificación UL94 V0 y UL94 V2.
Las guías de fibra se utilizan para ayudar con el devanado y las guías de esquina mantienen el radio del ángulo hasta un giro de 90 grados. Fabricado en nylon negro y natural, con opciones disponibles de clasificación UL94 V0 y UL94 V2.
Los limitadores de ángulo de fibra óptica están fabricados en nylon natural y negro. Diseñado para ofrecer protección contra roturas y torceduras en cualquier aplicación de fibra óptica. Opciones disponibles con clasificación UL94 V0 y UL94 V2.
Los pernos liberadores de tensión de panel de rápido montaje están diseñados para ofrecer protección a la fibra cubierta o sin cubrir cuando se introducen por orificios. El cuerpo de nylon se monta directamente en el panel y el cable cubierto se pasa a través del orificio central. Fabricado en nylon negro de clasificación UL94 V0.
Las bandejas de empalme de fibra son apilables sin límite y es posible el enrutamiento de la fibra a través de las ranuras existentes en las partes largas de las bandejas. Las bisagras con código de color indican el lado por el que hay que abrir la bandeja. Las tapas, bandejas y bisagras se venden por separado o en kits. Resistencia ignífuga: UL94 V0 y UL94 HB.
Los soportes de fibra de cuarto de vuelta aguantan soportes para racks estándar que se montan en un rack de 19 pulgadas con un cuarto de vuelta. Pueden usarse para direccionar fibra óptica a lo largo de una unidad de racks. Fabricado en nylon negro de clasificación UL94 V0 y de aspecto negro.
Estos soportes de empalme de fibra están realizados en nylon o polipropileno (PP). Vienen en varias configuraciones de método de montaje y ranura, y tienen una capacidad máxima de 24 conexiones de empalme. Opciones disponibles UL94 V0 y UL94 V2. Las opciones de color son: negro, azul, verde, natural, rojo y amarillo.
Los componentes de la fibra óptica permiten que los pequeños cables de fibra múltiple con aramida se terminen de forma mecánica y segura. El colector es apilable y proporciona una separación de hasta 4 cables. También está disponible un kit de desarrollo que contiene todos los adaptadores, OFM-4-05-19BLK. Fabricado en nylon negro de clasificación UL94 V2.
El conector doble y tubo protector de rotura de nylon permite que los cables con hilos de aramida se separen y terminen mecánicamente. Proporciona una amplia variedad de adaptadores de entrada para cubrir OFBLT, conjunto de fibras, cable y recorridos de cordones de entre 2.5 a 7.00 mm de diámetro. Opciones disponibles en negro, azul y verde. Clasificación UL94 V0.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar