Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Disco Imanes

 (3 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Imanes de disco

Nuestros imanes de disco son ideales para usar en aplicaciones de fijación como displays en el punto de venta, exposiciones o en equipamiento de sujeción. Nuestros imanes de disco están disponibles en numerosos tamaños y estilos de fijación.

Imanes de ferrita

Debido a su alta coercitividad, los imanes de ferrita son adecuados para una amplia gama de aplicaciones. Estos discos circulares están magnetizados con multipolos en una cara. Pueden utilizarse en interruptores de láminas, dispositivos de sujeción como imanes para macetas, sistemas de seguridad, sistemas audiovisuales y muchos más. La gama cuenta con dos tipos: uno con forma de disco estándar y otro con forma de anillo con un orificio de 5 mm.

Imanes de neodimio

Imanes de neodimio disponibles con un revestimiento niquelado que protege el frágil material del imán y ayuda a evitar la corrosión en aplicaciones en miniatura. La oferta de níquel viene en una variedad de formas y tamaños. Esta gama también incluye tapones magnéticos redondos con pulvicubierto en negro, que tienen una fuerza magnética superior para su pequeño tamaño.