Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Acero Componentes de movimiento giratorio Juntas y pasadores de horquilla

 (7 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Clips de retención de horquilla

Estos clips de retención de horquilla se utilizan para fijar un pasador de horquilla, lo que proporciona una opción fiable y cómoda para mantener la integridad de las conexiones mecánicas.

Tiene un diseño en forma de U o similar a un aro que encaja alrededor de la base de una junta de horquilla, fijándola en su sitio y evitando la desconexión accidental, lo que permite un montaje limpio y compacto. El material de acero garantiza la durabilidad y la capacidad de soportar cargas pesadas, así como resistencia al desgaste y la corrosión.

Es fácil de instalar y extraer de la junta de horquilla. Se utiliza en varias aplicaciones para sistemas de dirección, sistemas de suspensión y mecanismos de control en el sector automovilístico, de fabricación y construcción.

  • Fija un pasador de horquilla, lo que proporciona una opción fiable y cómoda para mantener la integridad de las conexiones mecánicas.
  • El material de acero garantiza la durabilidad y la capacidad de soportar cargas pesadas, así como resistencia al desgaste y la corrosión.
  • Tiene un diseño en forma de U o similar a un aro que encaja alrededor de la base de una junta de horquilla, fijándola en su sitio.
Material: AceroColor: Estándar de inflamabilidad del material:

Fijaciones de seguridad - KLM

Estas fijaciones de seguridad (SLM) son clips de retención de horquilla diseñados para evitar la desconexión accidental del pasador de horquilla, asegurando, así, la seguridad e integridad de las conexiones.

Su mecanismo garantiza que la fijación se mantenga bien sujeta incluso bajo altos niveles de vibración o estrés. Las fijaciones están fabricadas para soportar la manipulación o una extracción no autorizada, lo que las hace ideales para aplicaciones que requieran seguridad y protección.

Son sencillas de instalar y extraer sin el uso de ninguna herramienta adicional. Son también duraderas y resistentes a las condiciones medioambientales extremas. Se suelen utilizar en aplicaciones como maquinaria y equipos industriales, construcción y automoción.

  • Diseñadas para evitar la desconexión accidental del pasador de horquilla.
  • Las fijaciones se mantienen bien sujetas incluso bajo altos niveles de vibración o estrés.
  • Se utilizan en maquinaria y equipos industriales, construcción y automoción.
Material: Acero Series Code:

Fijaciones de seguridad - SLM

Estas fijaciones de seguridad (SLM) se utilizan para evitar que el pasador que se ha insertado en la junta se extraiga. Garantizan la seguridad e integridad de la conexión evitando que se suelten o aflojen de manera accidental.

Su mecanismo garantiza que la fijación se mantenga bien fijada incluso cuando está sometida a altos niveles de vibración o estrés. Las fijaciones están diseñadas para soportar la manipulación o una extracción no autorizada, lo que las hace ideales para aplicaciones que requieran seguridad y protección.

Son fáciles de instalar y extraer a mano, y son compatibles con pasadores de horquilla. El "traqueteo" del montaje se elimina mediante la parte trasera cóncava de las fijaciones, reteniendo el pasador de horquilla bajo tensión, y el reborde de seguridad evita una extracción accidental. Se utilizan principalmente en aplicaciones de automoción, médicas y eléctricas.

  • Garantizan la seguridad de la conexión evitando que se suelten o aflojen.
  • El "traqueteo" del montaje se elimina mediante la parte trasera cóncava de las fijaciones, reteniendo el pasador de horquilla bajo tensión.
  • Se utilizan principalmente en aplicaciones de automoción, médicas y eléctricas.
Material: Acero Series Code:

Juntas de horquilla con clips de retención

Estas juntas de horquilla con clips de retención son un tipo de conexión en la que las piezas necesarias encajan entre las horquillas y se fijan mediante clips de retención. Establecen una conexión en forma de U entre las dos varillas o ejes para facilitar los movimientos de tracción, de empuje o lineales.

El clip de retención es un clip que se fija alrededor de la base de la horquilla evitando la desconexión accidental, lo que permite un montaje limpio y compacto. El material de acero garantiza su longevidad y capacidad para soportar fuerzas elevadas, así como su resistencia al desgaste y la corrosión. En caso necesario, la junta se puede desmontar para realizar el mantenimiento extrayendo el clip de retención. Esto permite la inspección, lubricación o sustitución de los componentes.

Son fáciles de instalar y ajustar usando una rosca estándar. Se suelen utilizar como conexión en el extremo de cilindros de aire o en cada extremo de un tensor o cable de acero para tensar, así como en sectores como la construcción, la automoción y la fabricación.

  • Conexión en forma de U entre las dos varillas o ejes para facilitar los movimientos de tracción, de empuje o lineales.
  • El material de acero garantiza su longevidad y capacidad para soportar fuerzas elevadas, así como su resistencia al desgaste y la corrosión.
  • La junta se puede desmontar para realizar el mantenimiento extrayendo el clip de retención, lo que permite la inspección, lubricación o sustitución de los componentes.
Material: Acero Series Code:

Juntas de horquilla con pasador

Estas juntas de horquilla con pasador son una conexión en la que los componentes de unión encajan entre las horquillas y se fijan en su posición mediante pasadores de horquilla. Sirven de conexión en forma de U entre las dos varillas o ejes para facilitar los movimientos de tracción, de empuje o lineales.

El pasador de horquilla se sujeta con un pasador de chaveta y una arandela para evitar que se afloje. Esto garantiza la estabilidad e integridad de la junta, incluso con tensiones y cargas elevadas. En caso necesario, la junta se puede desmontar para realizar el mantenimiento extrayendo el pasador de chaveta. Esto permite la inspección, lubricación o sustitución de componentes, lo que garantiza la durabilidad y el rendimiento continuo de la junta.

Son fáciles de instalar y ajustar usando una rosca estándar. Se suelen utilizar como conexión en el extremo de cilindros de aire o en cada extremo de un tensor o cable de acero para tensar. Se pueden encontrar en otros sectores y aplicaciones, como automoción, construcción y fabricación.

  • La conexión en forma de U entre las dos varillas o ejes facilita los movimientos de tracción, de empuje o lineales.
  • Se sujeta con un pasador de chaveta y una arandela para evitar que se afloje
  • Se utilizan como conexión en el extremo de cilindros de aire o en cada extremo de un tensor o cable de acero para tensar.
Material: Acero inoxidable 303, Acero Series Code:

Pasadores de horquilla

Estos pasadores de horquilla son pasadores cilíndricos con una cabeza plana en un extremo. Está diseñado para encajar en los orificios de una junta de horquilla, formando una conexión pivotante que permite un ajuste y movimiento angular.

Tiene una fuerza, durabilidad y resistencia a la corrosión excelentes. Su diseño cilíndrico permite una inserción sencilla en los orificios y una rotación del componente de unión. Al mismo tiempo, la cabeza plana proporciona un tope durante la instalación.

Su diseño permite un desmontaje, modificación o sustitución del pin rápido y sencillo cuando sea necesario. Se utiliza en el sector automovilístico, de fabricación y construcción para sistemas de dirección, sistemas de suspensión y mecanismos de control.

  • Establece una conexión pivotante que permite un ajuste y movimiento angular.
  • Tiene una fuerza, durabilidad y resistencia a la corrosión excelentes.
  • Su diseño cilíndrico permite una inserción sencilla en los orificios y una rotación del componente de unión.
Material: Igumid G, Acero, Acero inoxidableColor: Estándar de inflamabilidad del material:

Piezas de acoplamiento para uniones de horquilla

Estas piezas de unión están diseñadas para utilizarse con la junta de horquilla, lo que permite un movimiento controlado y suave. Están diseñadas para encajar entre nuestras juntas de horquilla a fin de ofrecer una conexión donde se requiera una compensación angular.

El excelente ajuste de la pieza de unión proporciona una conexión fuerte y sólida con la junta de horquilla, lo que garantiza la estabilidad, fiabilidad y transmisión óptima de la carga. El acabado suave de la superficie de la pieza de unión disminuye la fricción y el desgaste entre los componentes de unión, lo que contribuye a la durabilidad y eficacia de la junta.

Garantiza que permanezcan alineados y conectados cuando se someten a diferentes cargas y condiciones, lo que proporciona una conexión fiable y segura. El tamaño de la rosca está diseñado para encajar en la junta de horquilla, lo que facilita la instalación y la extracción. Se utiliza en varias aplicaciones para sistemas de dirección, sistemas de suspensión y mecanismos de control en el sector automovilístico, de fabricación y construcción.

  • Diseñadas para encajar entre nuestras juntas de horquilla a fin de ofrecer una conexión donde se requiera una compensación angular.
  • El tamaño de la rosca está diseñado para encajar en la junta de horquilla, lo que facilita la instalación y la extracción.
  • El acabado suave de la superficie de la pieza de unión disminuye la fricción y el desgaste, lo que contribuye a la durabilidad y eficacia de la junta.
Material: Acero inoxidable, Acero Series Code: