Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Workholding M16

 (2 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Arandelas - Asiento esférico

Estas arandelas con asiento esférico tiene una superficie que es levemente convexa o cóncava. Se utilizan con tuerca o pernos para compensar la desalineación entre superficies de acoplamiento, manteniendo una conexión segura y evitando dañar las fijaciones o componentes que sujetan.

Distribuyen la carga y garantizan una distribución uniforme de la presión entre la fijación y la superficie. Como responden a imperfecciones en la superficie, impiden que se produzcan concentraciones de tensión, reduciendo la probabilidad de daños o fallos y asegurando estabilidad y fiabilidad en el montaje en general.

La capacidad mejorada de soportar cargas de estas arandelas las hace adecuadas para aplicaciones con cargas pesadas o tensiones dinámicas, ofreciendo mayor resistencia y longevidad al montaje. Como resultado, suelen utilizarse en aplicaciones de maquinaria, montajes estructurales y automoción.

  • Se utilizan con tuercas o pernos para compensar la desalineación entre superficies de acoplamiento.
  • Evita la concentración de tensión y disminuye la probabilidad de daños o fallos.
  • Se utilizan en aplicaciones de maquinaria, montajes estructurales y automoción.
Material: AceroColor: Estándar de inflamabilidad del material:

Niveladores de cuña de bola

Estos niveladores de cuña de bola tienen un ángulo de inclinación máximo de 4º y están diseñados para compensar superficies irregulares. Son ajustables y reajustables para lograr una precisión óptima y la alineación vertical de sus aplicaciones.

Tienen tres características: un perno de montaje de rosca fina, una tuerca base roscada y un tope. El perno de montaje y la rosca fina de la base permiten un ajuste de precisión y un sencillo reajuste usando una llave de gancho.

Son sencillos y rápidos de instalar, y son adecuados para usarse con cargas pesadas, tanto estáticas como dinámicas. Suelen utilizarse en motores, maquinaria, equipos de laboratorio y fabricación de defensa.

  • Tienen un ángulo de inclinación máximo de 4º y están diseñados para compensar superficies irregulares.
  • Tienen un perno de montaje de rosca fina, una tuerca base roscada y un tope.
  • Se utilizan en motores, maquinaria, equipos de laboratorio y fabricación de defensa.
Material: Acero zincado, Acero inoxidableColor: Estándar de inflamabilidad del material: