Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Abovedadas M6

 (1 conjunto de productos)

Lista Cuadro

Tuercas abovedadas de sellado integral

Las tuercas de sellado integral son un tipo de fijación con una función de sellado integrado que combina la funcionalidad de una tuerca con un componente de sellado en una sola unidad. Estas tuercas proporcionan una protección fiable y, a su vez, simplifican el proceso de montaje y eliminan la necesidad de añadir otros componentes de sellado. Evitan la entrada de agua, polvo u otros contaminantes al ofrecer un sellado bidireccional.

Esta gama de tuercas abovedadas de sellado integral incorporan una junta tórica que se comprime y aprieta entre la tuerca y la superficie de acoplamiento.

Son adecuados para temperaturas de -100 ºC a +260 ºC y son reutilizables. Las tuercas de sellado integral se utilizan en aplicaciones como armarios o se usan en el sector de la automoción, la maquinaria o la electricidad.

  • Función de sellado integral que combina la funcionalidad de una tuerca con un componente de sellado en una sola unidad.
  • Conexión fiable y estanca que simplifica el proceso de montaje y elimina la necesidad de añadir otros componentes de sellado.
  • Adecuados para temperaturas de -100 ºC a +260 ºC y son reutilizables.
Material: Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 303Color: Estándar de inflamabilidad del material: