Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Polipropileno Manivelas Precintos de cable

 (2 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Precintos de cables - AluLock de cuerpo metálico

Nuestros precintos de cable con cuerpo metálico se pueden utilizar para asegurar mercancías durante periodos prolongados y se utilizan en todo el mundo para asegurar mercancías durante la importación y la exportación. Las aplicaciones habituales incluyen contenedores de envío, contenedores de carga, transporte ferroviario, cajas de distribución de plástico, válvulas petroquímicas, camiones y remolques.

El cable de acero solo se puede quitar con una herramienta (se vende por separado). Para evitar manipulaciones, el cable no preformado se desenreda cuando se corta. Estos precintos evitan la manipulación mediante el corte del cable y la reutilización del precinto.

Conforme a ISO17712:2023 y C-TPAT con diámetros de cable a partir de 3,5 mm.

Para su instalación,
1. Pase el cable por el artículo que desea precintar
2. Insert the cable through the locking chamber
3. Pase el cable a través del cuerpo, hasta que el artículo esté bien sellado. A continuación, tire del cuerpo para asegurar que está bien cerrado
4. Retire el precinto con el cortacables adecuado (se vende por separado).

  • Material: cuerpo de aluminio con cable de acero galvanizado
  • Colores: negro, azul, bronce y rojo


Código De La Serie: SRH0017, SRAluLock

Precintos de seguridad

Nuestros precintos de seguridad ofrecen un precinto que muestra evidencias de manipulación en los recipientes de plástico al tiempo que añaden un nivel de seguridad contra robos o contaminación.

Ideales para usar en recipientes de almacenamiento y de compra. Esta gama de precintos está disponible en una selección de tamaños y estilos, inlcluidos precinto de cable, precintos EZE, clips lisos y precintos metálicos.

  • Materiales: acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), aluminio, polipropileno (PP) y acero
  • Colores: azul, verde, natural, naranja, rojo, blanco y amarillo



Código De La Serie: SRArrowLock, SR1153, SR1152, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock