Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Manivelas Vainas en espiral

 (4 conjuntos de productos)


Fixed Crank Handles

Protectores para mangueras de cinta en espiral

Los protectores de mangueras en espiral están pensados para proteger las mangueras hidráulicas, neumáticas y eléctricas del aplastamiento, el desgaste y la abrasión. Presenta una fuerte memoria de recuperación para aumentar la cobertura de la manguera y un rendimiento antiaplastamiento superior. Ideal para envolver uno o varios haces de mangueras.Aumentan considerablemente la vida útil de las manguerasReducen las costosas reparaciones, los tiempos de inactividad y los incidentes de seguridad de los operarios.Máxima resistencia a la abrasión y al aplastamiento.Proporcionan una protección superior cuando se combinan con una funda protectora. Material: PEAD, PP Color: Amarillo, Negro Código De La Serie: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081

Retractable Crank Handles

Spiral Guard® FRAS - Aprobado conforme a la seguridad en minas

Protectores de manguera en espiral para la seguridad en la minería. Sus propiedades ignífugas y antiestáticas están aprobadas, por lo que es ideal para aplicaciones subterráneas. Diseñado para proteger las mangueras hidráulicas, neumáticas y eléctricas del aplastamiento, el desgaste y la abrasión. Presenta una fuerte memoria de recuperación para aumentar la cobertura de la manguera y un rendimiento antiaplastamiento superior. Ideal para envolver uno o varios haces de mangueras.

  • Testados y aprobados de acuerdo con la antigua especificación 182:1986 de British Coal, satisfaciendo los requisitos del esquema no metálico para su uso bajo tierra.
  • Testados y aprobados por el Mine Safety Laboratory, Department of Mineral Resources, NSW de conformidad con AS2660 FRAS - 1991
  • Standard internacional: ISO 6805.
  • Patentes aplicables: Australia 747837, Alemania 69912586.3-08, Italia y Reino Unido 1062456, Estados Unidos 6286557
  • Retardantes del fuego y antiestáticos.
Material: PEAD Color: Gris, Negro Código De La Serie: SR1081