En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(9 conjuntos de productos)
Essentra ofrece una gama de abrazaderas resistentes y de alta calidad que resultan aptas para una amplia variedad de aplicaciones eléctricas y generales. Nuestras abrazaderas estándar vienen con un sistema de cierre incorporado para evitar que se suelten accidentalmente.
Esta gama de abrazaderas para cables tiene el beneficio añadido de ser reutilizable ya que se pueden liberar con un simple mecanismo en el cabezal de la abrazadera. Están disponibles en dos tipos.
Las abrazaderas termoestabilizadas ofrecen un rango de funcionamiento más amplio en entornos difíciles. Las abrazaderas de esta gama vienen en material UL-V2 o resistente a los rayos UV, apto para su uso en exteriores.
Separadores y soportes apiladores de carrete de fibra fabricados de clasificación UL94 V0 fabricados en nylon 6/6 de aspecto negro. Estos accesorios para fibra se utilizan para apilar bobinas de fibra múltiples y para espaciar bobinas de fibra de la placa de PC.
Las bisagras de hoja con insertos roscados hembra también se conocen como bisagras de realce o bisagras de montaje en superficie. Esta gama, fabricada en poliamida y equipada con insertos de latón, es resistente al aceite, las grasas y la mayoría de productos químicos industriales. Disponibles en una selección de tamaños para la bisagra y los tornillos de montaje.
Esta gama de bisagras de hoja se monta con espárrago macho en una hoja y tornillos con montaje avellanado en la hoja opuesta. La gama de bisagras de hoja con montaje en superficie también se conoce como bisagras de realce y está disponible en varios materiales para ofrecer una solución a la mayoría de las aplicaciones.
Las bisagras de hoja con montaje avellanado son bisagras de hoja plana utilizadas en varias aplicaciones. Son ideales para puertas montadas al ras. La gama también incluye bisagras de montaje en superficie y ofrece diferentes formatos de orificios avellanados en función de la fuerza del soporte requerido por la aplicación. Disponibles en una selección de materiales para adaptarse a las exigencias del entorno de la aplicación con exposición interior o exterior. También están disponibles diferentes ángulos de rotación.
Las bisagras de hoja con insertos roscados macho son bisagras planas ideales para puertas montadas al ras. Esta gama también se conoce como bisagras de montaje en superficie o bisagras de realce y se presenta en varios materiales y tamaños de espárrago para ofrecer una solución a la mayoría de las aplicaciones.
Estos clips de muelle proporcionan una fijación segura de los cables a un panel. Están disponibles en configuraciones de montaje atornillado o a presión.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar