Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

DIN IP65 Nylon

 (3 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Cierre de cuarto de vuelta

En stock En producción

Este cierre de cuarto de vuelta es resistente a vibraciones y adecuado para usar a mano izquierda y derecha. El cierre solo se puede abrir empujando y rotando el bombín con la llave. Esta gama de pestillos de cuarto de vuelta se ofrece en una selección de acabados y bombines para adaptarse a numerosas aplicaciones y se debe utilizar con un corte de 16,5 x 19,0 mm.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Pestillos de leva - Elevación y giro

En stock En producción

Pestillos de leva de giro y elevación (cierres) que tienen un funcionamiento de giro y elevación y un accionamiento por compresión sencillos. Se montan fácilmente con un soporte o fijación a presión.

Estos pestillos presentan un asa de perfil bajo que queda oculto cuando no está en uso. También cuenta con un ajuste de agarre simple para ofrecer mayor comodidad. La gama está disponible en varias opciones que tienen muchas propiedades exclusivas. Los pestillos de leva de giro y elevación pueden usarse en gran cantidad de aplicaciones para interior y exterior que incluyen, entre otras, paneles eléctricos, cubiertas para máquinas, equipos ferroviarios y de construcción.

Entre los estilos que componen la gama se incluye cierres de compresión con compresión presente de 5 mm, asas oscilantes de varios tamaños que tienen un diseño de resorte de acción de golpe con opciones que pueden funcionar usando un botón pulsador, así como opciones íntegramente metálicas. También se incluyen pestillos de expansión que optimizan el rendimiento en condiciones de vibración y pestillos de vástago de tres puntos con una caja de engranaje integrada para varios puntos de cierre.

Características

  • Opciones de mano izquierda y derecha
  • Opciones disponibles con y sin levas o bombines
  • Algunas opciones de tipo cierres son: sin llave, con llave igual (incluye opciones de alta seguridad), con llave CH751, llave Euro, con llave diferente, reborde doble de 5 mm y con candado
  • Se suministran dos llaves con cada cierre (si procede)
  • Opciones con llave disponibles con un obturador de acero inoxidable (capuchón antipolvo)

Especificaciones
  • Materiales: aleación de zinc y poliamida 6 30 % de fibra de vidrio
  • Materiales de la leva: acero y poliamida 6 30 % de fibra de vidrio
  • Materiales de la montura antivibración/sellado: goma y poliuretano (PU)
  • Opciones de acabado: mate, pulvicubierto, cromo y zincado
  • Colores: natural (plata) y negro
  • Opciones con clasificación DIN-EN ISO 1043-1 y DIN-EN 1774
  • Opciones con clasificación IP65 e IP54
  • Opciones con clasificación NEMA 4
  • Opciones conformes a RoHS

Para solicitar un color personalizado o bien opciones alternativas de cilindro o bombín, contacte con Essentra hoy mismo.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Pestillos de leva con vuelta de asa: asa T

En stock En producción

Los pestillos de leva con vuelta de asa y asa T se usan en aplicaciones como paneles eléctricos y cubiertas de maquinaria. La gama se presenta con un acabado en cromo o negro. Están disponibles con 2 llaves iguales o 2 llaves diferentes.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)