En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(7 conjuntos de productos)
Los mangos de fijación macho ahusados funcionan con un simple movimiento de elevación y rotación con un botón pulsador para aflojar y ajustar. El mango ahusado permite un posicionamiento cómodo para obtener un máximo apoyo cuando se monte en aplicaciones roscadas hembra.
Los mangos de fijación hembra ahusados funcionan con un simple movimiento de elevación y rotación con un botón pulsador para aflojar y ajustar. El mango cónico permite un posicionamiento cómodo para obtener un máximo apoyo cuando se monte en aplicaciones roscadas macho.
Los mangos de fijación macho en forma de lágrima funcionan con un simple movimiento de elevación y rotación con un botón pulsador para aflojar y ajustar. El mango en forma de lágrima permite un posicionamiento adecuado para obtener un máximo apoyo al mismo tiempo que se ahorra espacio y se mantiene el mango apartado del camino.
Los mangos de fijación hembra en forma de lágrima funcionan con un simple movimiento de elevación y rotación con un botón pulsador para aflojar y ajustar. El mango en forma de lágrima permite un posicionamiento adecuado para obtener un máximo apoyo al mismo tiempo que se ahorra espacio y se mantiene el asa apartada del camino.
Las patas atornilladas y amortiguadoras van embutidas para usarlas como patas en pequeños aparatos y otros productos de venta minorista. Estas patas se fijan al montaje con un tornillo, perno o remache independientes y están hechas de material antiarañazos para proteger las superficies.
Código De La Serie: SR1590
Patas de cuello de agarre, a veces referidas como puntillas de gota de sebo por su forma, son un sustituto atractivo de las ruedas con vástago o las patas con vástago. Insertadas en las patas o la base de una aplicación, permiten mover el mobiliario suave y fácilmente cuando es necesario. Ofrecen más estabilidad que unas ruedas, que probablemente se deslicen a un lado y a otro, sobre todo en suelos de baldosas o laminados.
Nuestra gama de patas de cuello de agarre incluye una base, o pata, de poliamida (PA) color negro y un vástago de acero galvanizado. El vástago de cuello de agarre hace que la instalación sea rápida, y la suave base de PA ofrece una maniobrabilidad sin esfuerzo.
Hay seis tipos entre los que elegir, que satisfacen una variedad de necesidades específicas de aplicaciones. El Tipo 4 tiene una base hueca.
Patas de ajuste a presión, comúnmente conocidas como patas a presión, son una elección ideal para muchas aplicaciones. Tienen una serie de propiedades útiles que pueden ofrecer protección a superficies, amortiguación de vibración, retención de la fuerza y prevención antideslizante.
Nuestra gama de patas de ajuste a presión está diseñada para encajar a presión en orificios perforados o taladrados, extremos de tubos o en la base del mobiliario, lo que hace que sean rápidas y fáciles de instalar. Pueden ofrecer estabilidad y apoyo en varias aplicaciones e industrias, incluyendo, entre otras muchas, suministros de oficina y venta minorista, fabricación de pequeños y grandes aparatos eléctricos, muebles y armarios, carcasas y fundas, estanterías de cristal y soportes de sobremesa, apiladores y equipamiento eléctrico y electrónico, entre otras muchas.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.