Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Plástico Pasadores de liberación rápida Precintos de perno - HanaLock / UnoLock

 (2 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Precintos de perno - HanaLock / UnoLock

A high security Bolt Seal that is ideal for use for the securing import and export goods both domestically, and internationally. Typical applications include; shipping containers, cargo containers, trucks, trailer vehicle doors and rail freights.

These bolt seals features an 18mm insert and pin head that keeps the seal engaged on the applications latch when the plastic cover is intentionally or accidentally removed.

The range includes different options, including pins that are either coated or uncoated. The coated pin has an additional layer of paint that gives it an extra layer of protection from chips and damage. The bolt seal also features a label attachment.

ISO 17712:2013 (coated pin option only) and C-TPAT compliant.

The bolt seal barrel is made from high-quality ABS material, which benefits from impact resistance and also indicates evidence of tampering.

  • Material: Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) Barrel and Steel Pin
  • Colours: Blue, Green, Orange, Red and White


Código De La Serie: SRH0019, SRH0018, SREinLock

Precintos de seguridad

Nuestros precintos de seguridad ofrecen un precinto que muestra evidencias de manipulación en los recipientes de plástico al tiempo que añaden un nivel de seguridad contra robos o contaminación.

Ideales para usar en recipientes de almacenamiento y de compra. Esta gama de precintos está disponible en una selección de tamaños y estilos, inlcluidos precinto de cable, precintos EZE, clips lisos y precintos metálicos.

  • Materiales: acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), aluminio, polipropileno (PP) y acero
  • Colores: azul, verde, natural, naranja, rojo, blanco y amarillo



Código De La Serie: SRArrowLock, SR1153, SR1152, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock