En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(8 conjuntos de productos)
Los manguitos de protección de mangueras son cubiertas resistentes que protegen las mangueras contra el calor, la abrasión y la reducción del ruido. Resistente al calor, al ozono y a las abrasiones. Puede soportar temperaturas de entre 110ºC y 185ºC.
Manguitos de protección de mangueras homologados por Seguridad Minera. Los revestimientos duraderos están homologados para proteger las mangueras contra el calor, la abrasión y las roturas. Puede soportar temperaturas desde -40 C hasta +130 C. La Administración de Seguridad y Salud en las Minas de EE.UU. (MSHA) ha aprobado este producto. Eficaz para minimizar una corriente concentrada de fugas por agujeros de alfiler, manteniendo al mismo tiempo una alta resistencia a la rotura.
Los manguitos ignífugos estándar y Premium protegen los cables, los conductos hidráulicos y las mangueras de goma de las temperaturas extremas, las llamas, el calor por radiación y los derrames de metal líquido. El manguito interior tiene una gran capacidad aislante y puede soportar temperaturas de hasta 700 C. La variante Estándar tiene una cubierta exterior más fina que la opción Premium.
Los protectores de mangueras en espiral están pensados para proteger las mangueras hidráulicas, neumáticas y eléctricas del aplastamiento, el desgaste y la abrasión. Presenta una fuerte memoria de recuperación para aumentar la cobertura de la manguera y un rendimiento antiaplastamiento superior. Ideal para envolver uno o varios haces de mangueras.
Protectores de manguera en espiral para la seguridad en la minería. Sus propiedades ignífugas y antiestáticas están aprobadas, por lo que es ideal para aplicaciones subterráneas. Diseñado para proteger las mangueras hidráulicas, neumáticas y eléctricas del aplastamiento, el desgaste y la abrasión. Presenta una fuerte memoria de recuperación para aumentar la cobertura de la manguera y un rendimiento antiaplastamiento superior. Ideal para envolver uno o varios haces de mangueras.
Émbolo de resorte con una anilla de elevación que es también retráctil manualmente. El diseño incluye una carcasa chapada en níquel y un pasador de acero inoxidable.
La anilla de elevación ofrece un método práctico para elevar el émbolo. Estos émbolos son ideales para localizar, ubicar y asegurar. Una aplicación común es el equipo de gimnasio, como las máquinas de pesas.
Los tamaños de rosca incluyen M6, M8, M10 y M12.
Émbolos de bloqueo con cierre axial - Soporte cilíndrico
Código De La Serie: SR6566
La gama de émbolos indexados con plato de fijación de Essentra cuenta con un plato con orificios para tornillos que facilita su montaje. Son ideales para uso con materiales delgados.
Código De La Serie: SR6571
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Actualmente nuestra página web esta teniendo problemas al cargar las páginas. Si tiene problemas, le agradecemops que se ponga en contacto con el equipo de atención al cliente al 900 802 600 o envíe un correo a sales@essentracomponents.es para realizar su consulta. Le pedimos disculpas por las molestias ocasionadas.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.