En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(8 conjuntos de productos)
La gama de émbolos indexados con plato de fijación de Essentra cuenta con un plato con orificios para tornillos que facilita su montaje. Son ideales para uso con materiales delgados.
Código De La Serie: SR6571
Émbolos de bloqueo con cierre axial - Soporte cilíndrico
Código De La Serie: SR6566
Émbolo de resorte con una anilla de elevación que es también retráctil manualmente. El diseño incluye una carcasa chapada en níquel y un pasador de acero inoxidable.
La anilla de elevación ofrece un método práctico para elevar el émbolo. Estos émbolos son ideales para localizar, ubicar y asegurar. Una aplicación común es el equipo de gimnasio, como las máquinas de pesas.
Los tamaños de rosca incluyen M6, M8, M10 y M12.
Los tornilllos de ventilación son fijaciones con un orificio perforado en el centro que permite que los gases atrapados en el fondo del orificio roscado escapen por el núcleo y proporciona un flujo de aire dentro de la aplicación. Los tornillos son una opción común para los sistemas de vacío alto (HV) o vacío ultra alto (UHV) porque la función de ventilación central reduce posibles filtraciones de sistemas de vacío alto.
Esta gama de tornillos de ventilación incluye una cabeza para máquinas aplanada con forma hexagonal. La forma hexagonal es adecuada para montajes de precisión y cuando la superficie disponible es limitada. Están fabricados en acero inoxidable.
Los tornillos sin cabeza de ventilación son fijaciones con características de ventilación que permiten que los gases atrapados en el fondo del orificio roscado escapen por el núcleo. Esto proporciona un flujo de aire dentro de la aplicación o montaje que protege del calor y la humedad. Los tornillos son una opción común para los sistemas vacío alto (HV) o vacío ultra alto (UHV) porque la función de ventilación central reduce posibles filtraciones de sistemas de vacío alto.
Esta gama de tornillos sin cabeza de ventilación incluye un capuchón con forma hexagonal. El diseño con ventilación de estos tornillos permite controlar el flujo de aire, por lo que son perfectos para aplicaciones donde una ventilación adecuada es crucial. El hombre de estos tornillos ofrece más superficie para un mejor agarre.
Ideal para usarse en cabinas, carcasas y máquinas selladas. Están fabricados en acero inoxidable.
Esta gama de tornillos con respiradero presenta un cabezal cilíndrico con una cabeza hexagonal. Las cabezas hexagonales son ideales para los montajes de precisión y su uso ideal es donde hay menos superficie disponible.
El núcleo hueco de los tornillos actúa como un sistema de ventilación. La gama cumple la normativa DIN 912 (con ventilación central). Están fabricados en acero inoxidable austenítico limpiado con ultrasonidos, que proporciona una muy buena resistencia a la corrosión y la maquinabilidad, y buena fuerza.
Este material es una opción popular para las aplicaciones de los sectores de la construcción y la automoción.
Los tornillos de ventilación son fijaciones con características de ventilación que permiten que los gases atrapados en el fondo del orificio roscado escapen por el núcleo. Esto proporciona un flujo de aire dentro de la aplicación o montaje que protege del calor y la humedad. Los tornillos son una opción común para los sistemas vacío alto (HV) o vacío ultra alto (UHV) porque la función de ventilación central reduce posibles filtraciones de sistemas de vacío alto.
Esta gama de tornillos de ventilación cuentan con una cabeza hexagonal. Ideal para usarse en cabinas, carcasas y máquinas selladas. Están fabricados en acero inoxidable.
Los tornilllos de ventilación son fijaciones con un orificio perforado en el centro que permite que los gases atrapados en el fondo del orificio roscado escapen por el núcleo y proporciona un flujo de aire dentro de la aplicación. Los tornillos son una opción común para los sistemas de vacío alto (HV) o vacío ultra alto (UHV) porque la función de ventilación central reduce posibles filtraciones de sistemas de vacío alto.
Esta gama de tornillos de ventilación incluye una cabeza de botón de vaso con forma hexagonal. La forma hexagonal es adecuada para montajes de precisión y cuando la superficie disponible es limitada. Están fabricados en acero inoxidable.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Actualmente nuestra página web esta teniendo problemas al cargar las páginas. Si tiene problemas, le agradecemops que se ponga en contacto con el equipo de atención al cliente al 900 802 600 o envíe un correo a sales@essentracomponents.es para realizar su consulta. Le pedimos disculpas por las molestias ocasionadas.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.