Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Pasadores de liberación rápida Ventosas

 (10 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Ventosas de doble cara

Las ventosas de doble cara sujetan, separan y amortiguan de forma segura dos superficies paralelas. El diseño une superficies planas y limpias sin necesidad de un orificio de montaje ni de otra sujeción.

Émbolos indexados - Rebordes

La gama de émbolos indexados con plato de fijación de Essentra cuenta con un plato con orificios para tornillos que facilita su montaje. Son ideales para uso con materiales delgados.

Código De La Serie: SR6571

Émbolos de bloqueo con cierre axial - Soporte cilíndrico

Émbolos de bloqueo con cierre axial - Soporte cilíndrico

Código De La Serie: SR6566

Ventosas de una cara - Con ranura

Las ventosas con ranura son ideales para colgar un cordel, cable o cordón en materiales impresos o expositores autocolgantes. Estas ventosas se sujetan a superficies planas y limpias sin necesidad de sujeción.

Ventosas de una cara - Con orificio

Las ventosas de una cara con orificio son ideales para colgar cordeles, cables o cordones a través de ella para materiales de exposición. Estas ventosas se sujetan a superficies planas y limpias sin necesidad de sujeción.

Ventosas de una cara - Con gancho

Las ventosas de una cara con gancho tienen un gancho de plástico o metal para colgar materiales de exposición. Estas ventosas se sujetan a superficies planas y limpias sin necesidad de sujeción.

Ventosas de una cara - Con tapa

Las ventosas de una cara con tapa tienen un saliente seguro para colgar cordeles, cables o cordones para expositores autocolgantes. Estas ventosas se sujetan a superficies planas y limpias sin necesidad de sujeción.

Ventosas de una cara - A presión

Las ventosas de una cara a presión tienen un montaje a presión flexible para formar una fijación de compresión en un expositor. Estas ventosas se sujetan a superficies planas y limpias sin necesidad de sujeción.

Ventosas de una cara - Con remache

Las ventosas de una cara con remache requieren solo un pequeño orificio de fijación en el póster del expositor para sujetarse a la ventosa. Estas ventosas se sujetan de forma fácil y segura a superficies planas y limpias.

Émbolos con resorte - Con anilla de elevación/Retráctil

Émbolo de resorte con una anilla de elevación que es también retráctil manualmente. El diseño incluye una carcasa chapada en níquel y un pasador de acero inoxidable.

La anilla de elevación ofrece un método práctico para elevar el émbolo. Estos émbolos son ideales para localizar, ubicar y asegurar. Una aplicación común es el equipo de gimnasio, como las máquinas de pesas.

Los tamaños de rosca incluyen M6, M8, M10 y M12.

  • Material de la carcasa: acero niquelado
  • Material del pasador: acero inoxidable


Código De La Serie: SR5407