En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(4 conjuntos de productos)
Los capuchones para extremos redondos estándar son una opción versátil para proteger los extremos de tubos durante el transporte, el proceso de pintura o en un producto terminado. Estos capuchones de PEBD se pueden usar en tubos, tuberías o varillas. Están disponibles en color rojo o natural y presentan tres formas distintas, que van desde más cortos hasta más largos. Los capuchones más largos son ideales para aplicaciones más grandes. Estos capuchones se aplican fácilmente presionando sobre la aplicación y pueden reutilizarse tras retirarlos.
Series Code: SRF0068, SR1000, SR5763
Los capuchones con lengüeta troquelada son una solución estándar y lista para la venta que le permite satisfacer las demandas de sus clientes sin esos retrasos demasiado comunes.
Los capuchones con lengüeta troquelada son capuchones de ajuste y extracción rápidos. Como una solución rápida, pueden instalarse y extraerse fácilmente en una gran variedad de aplicaciones, incluyendo tubos y tuberías esenciales, como los que permiten la circulación de aceites y otros fluidos en vehículos y maquinarias. Esto los convierte en una opción ideal para el sector de la fabricación de vehículos especiales y otros sectores de fabricación y automoción.
Los capuchones con lengüeta troquelada también ayudan a proteger los extremos de tubos y tuberías durante el transporte y el almacenamiento. Protegen la piezas de daños, suciedad, humedad y otros tipos de filtraciones. Estos capuchones son muy versátiles e ideales para una variedad de aplicaciones y diferentes roscas, como BSP, GAS, UNF, JIC y NPT.
Fabricados con polietileno de baja densidad (PEBD), los capuchones cuentan con una sencilla lengüeta para lograr una liberación y extracción rápidas. La facilidad de extracción del capuchón con lengüeta troquelada de las tuberías acelera el proceso de retirada. Al tirar de la pestaña, el capuchón se divide y se saca.
El material PEBD es resistente y flexible. Ofrecen muchas ventajas propias de los capuchones de PVC, como integridad y limpieza.
Los tapones y capuchones cónicos estándar son componentes versátiles diseñados para usarse como tapones y capuchones. El perfil cónico permite que la pieza tape diversos diámetros interiores o cubra varios diámetros exteriores.
Estos tapones y capuchones con doble función suelen usarse para proteger de daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte.
Con un sencillo diseño a presión, estos componentes con doble función son fáciles de instalar y extraer. La amplia gama ofrece una variada selección de tamaños de 2,9 mm hasta 345,0 mm.
Los capuchones con lengüeta están diseñados para proteger aplicaciones de contaminaciones y fugas. El diseño de la lengüeta proporciona más superficie de contacto, por lo que se requiere menos fuerza de agarre durante la instalación y extracción.
Las lengüetas son especialmente útiles en aplicaciones que requieran una extracción rápida durante el proceso mecánico y, por esta razón, son una elección popular en diversas industrias.
La flexibilidad de los materiales utilizados permite un ajuste firme en las aplicaciones. La incorporación de la lengüeta los convierte en una selección esencial.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.