En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(7 conjuntos de productos)
Los accesorios para ventiladores ofrecen protección y montaje para pequeños ventiladores CC y CA, perfectos para aplicaciones industriales e informáticas. Los conjuntos de ventilador de silicona proporcionan un método de instalación más sencillo y rápido que los conjuntos habituales con tornillos. Los montajes de ventilador tienen una goma de elevada elongación para facilitar el montaje del ventilador y el ensamblaje de los componentes. Además, ofrecen protección frente a los golpes y la vibración. Son ideales para enfriar aplicaciones electrónicas con una solución protectora y resultan fáciles de instalar. Además, evitan la entrada de polvo y protegen al usuario de daños y lesiones corporales accidentales
Código De La Serie: SRFMB
Los accesorios para ventiladores ofrecen protección y montaje para pequeños ventiladores CC y CA, perfectos para aplicaciones industriales e informáticas. Los conjuntos de ventilador de silicona proporcionan un método de instalación más sencillo y rápido que los conjuntos habituales con tornillos. Los montajes de ventilador tienen una goma de elevada elongación para facilitar el montaje del ventilador y el ensamblaje de los componentes. Además, ofrecen protección frente a los golpes y la vibración. Son ideales para enfriar aplicaciones electrónicas con una solución protectora y resultan fáciles de instalar. Además, evitan la entrada de polvo y protegen al usuario de daños y lesiones corporales accidentales.
Código De La Serie: SRRCOFM
Los conjuntos de filtro de ventilador incluyen protección para los dedos, cubierta para el filtro, filtro de fieltro y filtro de malla. Ofrecen protección IP30.
Código De La Serie: SRRCP
Los protectores y los filtros para ventilador impiden que penetre suciedad en sus aspas y que se obstruyan accidentalmente. Los filtros para ventilador se usan para evitar la entrada de polvo.
Las juntas de ventilador protegen los ventiladores CC y CA y son adecuadas para aplicaciones industriales e informáticas al ofrecer un sellado entre el ventilador y el soporte de montaje.
Estos remaches de filtro de ventilador están diseñados para montar ventiladores eliminando la necesidad de una combinación de tornillo y tuerca. Las clavijas se expanden para sujetarse con seguridad cuando se introduce un pasador. El montaje en un solo paso ahorra tiempo y dinero.
Los terminales de conexión a tierra del ventilador eliminan la electricidad estática que se crea cuando el aire pasa a través del filtro metálico, haciendo posible la reducción del riesgo de descargas electrostáticas. Se recomienda usar cuatro palancas de puesto a tierra por montaje.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.