En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(7 conjuntos de productos)
Los pasacables de retención de cable ayudan a proteger los productos electrónicos absorbiendo la fuerza de tracción, empuje y giro que se pueda ejercer en un cable de alimentación flexible. El pasacables protege de forma segura los cables y alambres en el punto de entrada.
Estos pasacables también sirven de anclaje seguro y ayudan a aislar el conjunto de cables. Son adecuados para cables dobles, planos y redondos, y para montaje en orificios redondos y antirrotativos.
Instalación rápida y sencilla. Solo tiene que colocar el pasacables en el cable y presionar los extremos del pasacables para juntarlos con una herramienta de instalación (se vende por separado) y, a continuación, presionar en el orificio.
Pasacables de ajuste a presión para cables, alambres y tubos. Una vez instalado en el orificio de un panel, el pasacables se cierra por completo.
El material duradero proporciona aislamiento y un leve alivio de tensión, al tiempo que ayuda a proteger los cables y alambres que alberga frente a los bordes sin acabado.
Los pernos liberadores de tensión de panel de rápido montaje están diseñados para ofrecer protección a la fibra cubierta o sin cubrir cuando se introducen por orificios. El cuerpo de nylon se monta directamente en el panel y el cable cubierto se pasa a través del orificio central. Fabricado en nylon negro de clasificación UL94 V0.
Los prensaestopas ofrecen acceso para un cable en una cabina. La gama cuenta con varios tamaños de rosca, colores y longitudes de las roscas de montaje, por lo que es compatible con diferentes prensaestopas para adaptarse a las necesidades de su aplicación. Tuercas de retención y arandelas de sellado disponibles por separado.
Los prensaestopas ofrecen acceso para un cable en una cabina. La gama cuenta con varios tamaños de rosca, colores y longitudes de las roscas de montaje, por lo que es compatible con diferentes prensaestopas para adaptarse a las necesidades de su aplicación. La tuerca de retención y la arandela de sellado están disponibles por separado.
Diseñado para el montaje y desmontaje sin herramientas. Los prensaestopas de cierre de clic y fijación sencilla ofrecen un sellado seguro e impermeable y un cierre fiable (a prueba de torsión, tensión y enganches) para ahorrar tiempo en soluciones de entrada de cables.
Hecho de nylon 6; Colores: gris claro, negro; Disponible en rosca métrica y PG; Nivel de protección IP-68
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar