Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Polipropileno Precintos flexibles Precintos de seguridad antimanipulación

 (3 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Precintos flexibles - Cinta estriada - AceLock/LightLock/PrimeLock/SentryLock

Una gama de precintos flexibles completamente de plástico con una cinta estriada ideal para agarrar materiales resbaladizos. Ofrecen un precinto indicativo para revelar evidencias de manipulación o rotura, pueden ayudar a prevenir robos. Los precintos suelen utilizarse para una identificación fácil de los datos de entrega que ayudan a mejorar la eficiencia. Son adecuados para numerosas aplicaciones, incluidas las más robustas. La gama incluye varias opciones, como la pestaña desprendible para una extracción fácil y rápida sin necesidad de herramientas. Las opciones son AceLock, LightLock, PrimeLock y SentryLock.

PrimeLock es un precinto antimanipulación rentable con un portaetiquetas incluido. Presenta un diseño en bucle variable de una sola pieza con un diseño de vástago rugoso único que mejora el agarre del precinto. Además, hay con opciones con pestaña desprendible lateral y con etiqueta larga. Las etiquetas más largas son ideales para imprimir códigos de barras. Los precintos PrimeLock se suelen utilizar para una fijación segura al cuello de las bolsas o en materiales no resbaladizos. Permite una identificación rápida de la información y una extracción fácil del precinto, sin necesidad de herramientas de corte.

LightLock se ha diseñado especialmente para marcar extintores de incendios después de las pruebas y cuenta con una tensión de rotura baja para una fácil extracción en caso de emergencia. Presenta un diseño variable de una sola pieza que ofrece una fuerza de tensión baja y una cinta de sellado estriada y fina (2,6 mm de diámetro). Estos precintos son ideales para aplicaciones con aberturas de sellado pequeñas. Se pueden extraer sin necesidad de herramientas y tienen códigos de colores para una identificación sencilla.

AceLock es un precinto flexible y versátil ideal para aplicaciones confinadas a espacios de sellado pequeños. Instalación y extracción sencillas sin necesidad de herramientas. Presenta un diseño en bucle variable reforzado con un mecanismo de cierre de acetato, que refuerza la seguridad y protege frente a manipulaciones con fuentes de calor. Además, incluye una cinta de sellado estriada y fina (3,0 mm) y tiene opciones con pestaña desprendible lateral. Ideal para la mayoría de aplicaciones robustas.

SentryLock es un precinto multiusos que ofrece seguridad y prevención de pérdidas. Tiene una tensión de rotura elevada y un diseño sencillo con pestaña desprendible lateral. El diseño en bucle variable se refuerza con un mecanismo de cierre de acetato. Este mecanismo también se beneficia de la tecnología de remachado en caliente. El precinto incluye clavijas de agarre en el vástago. Se utilizan para fijar de forma segura los cuellos de bolsas y ofrecen evidencias claras de manipulación.

Resistencia a la rotura elevada:8 kg,12 kg,20 kg y32 kg

  • Material del cuerpo: polipropileno
  • Colores: azul, verde, naranja, rojo, blanco y amarillo
  • Las aplicaciones incluyen bolsas de dinero y correo, contenedores de seguridad, palés de jaulas de seguridad y puertas de jaulas, camiones y carros, cajeros automáticos, máquinas recreativas, equipos de seguridad (extintores de incendios), bolsas de pruebas, contenedores de transporte, servicios de logística y seguridad... ¡y mucho más!


Código De La Serie: SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0035, SRH0034, SRH0033, SRH0012, SRBagLock ,SRH0009, SRH0011, SRH0012

Precintos flexibles - Cinta lisa

Una gama de precintos flexibles con cintas lisas que ofrecen un precinto indicativo para revelar evidencias de manipulación o rotura en una variedad de aplicaciones. Estos productos incluyen cintas que son fáciles de aplicar y ajustar en el diámetro deseado. Hay varios tipos de precintos disponibles, incluidos precintos con etiquetas más largas y con una pestaña desprendible para una extracción rápida y sencilla. Estos precintos presentan un bucle variable con una mordaza de cierre metálica. Las opciones disponibles incluyen JawLock en versiones Mini y Maxi, SegureLock, TeraLock y SmoothLock.

JawLock es un precinto versátil que proporciona indicios de manipulación. Diseñado especialmente para diámetros de cinta pequeños, por lo que es ideal para asegurar artículos con una abertura pequeña. La cinta fina, redonda y lisa (2,0 mm de diámetro) tiene una pestaña desprendible lateral e incluye una etiqueta grande con una superficie amplia para códigos. Ideal para aplicaciones más robustas. Extracción sin necesidad de herramientas.

SegureLock y SmoothLock son opciones fáciles de utilizar con precintos flexibles de alta seguridad y a prueba de manipulación. Son ideales para asegurar aplicaciones como sacos de correo. Ambas opciones incluyen cintas lisas con clavijas de agarre en el vástago. Alta resistencia:12 kg,14 kg,20 kg,25 kg,35 kg y45 kg

  • Material del cuerpo: polipropileno (PP)
  • Materiales de la mordaza: metal y acero inoxidable
  • Colores: azul, verde, naranja, rojo, blanco y amarillo
  • Las aplicaciones incluyen transporte en tierra, bolsas de correo y postales, contenedores de seguridad, máquinas recreativas, cajas de distribución, contenedores de dinero, válvulas para camiones cisterna, bolsas de pruebas, bolsas de transporte de dinero, puertas de camiones y remolques, bolsas tote, jaulas de seguridad... y muchas más.


Código De La Serie: SRJawLock, SRH0038, SRH0036, SRTeraLock

Precintos de seguridad

Nuestros precintos de seguridad ofrecen un precinto que muestra evidencias de manipulación en los recipientes de plástico al tiempo que añaden un nivel de seguridad contra robos o contaminación.

Ideales para usar en recipientes de almacenamiento y de compra. Esta gama de precintos está disponible en una selección de tamaños y estilos, inlcluidos precinto de cable, precintos EZE, clips lisos y precintos metálicos.

  • Materiales: acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), aluminio, polipropileno (PP) y acero
  • Colores: azul, verde, natural, naranja, rojo, blanco y amarillo



Código De La Serie: SRArrowLock, SR1153, SR1152, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock