Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

ASME Protectores de brida de cara elevada

 (1 conjunto de productos)

Lista Cuadro

Discos de brida autoadhesiva

Los protectores de brida de cara resaltada tienen la parte posterior adhesiva y presentan un diseño sencillo de quitar y pegar. El adhesivo especial se une de manera segura y no dejará residuos en condiciones de aplicación normales.

En forma de disco, los protectores ofrecen una protección total a la brida. La gama es apta para bridas DIN y ANSI. Están disponibles con orificios para granallado y tienen un grosor estándar de 1,5 mm.

Los discos son resistentes al ozono y a la intemperie y también ofrecen resistencia a la gasolina, el aceite y los ácidos antioxidantes. Además, soportan temperaturas de -15 C a +70 C.

‌No requiere fijaciones.

  • Material: goma
  • Color: negro


Código De La Serie: SR1361