Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Furniture & Metal Fabrication Protectores de bridas de cara completa

 (4 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Disco de protección de bridas

Los discos de protección para bridas son fáciles de instalar. El disco tiene cuatro orificios pretaladrados, a través de los cuales se pueden fijar fácilmente las abrazaderas para un ajuste seguro. Cuando es necesario, también se pueden aplicar otros productos de fijación, como tapones de retención, pasadores y arandelas.

Estos discos protectores ofrecen una protección completa y rentable para una superficie de sellado expuesta con bridas. Tienen un diseño especial con varios orificios para que el diámetro del orificio del perno de la brida encaje con el círculo del perno.

La amplia gama incluye varios tamaños y clasificaciones de presión. Incluye opciones adecuadas para bridas DIN DN 10 a DN 600 - Grupos de presión PN 6, 10, 16, 15 y 40, y bridas ANSI de 1/2 pulgadas a 32 pulgadas - Grupos de presión 150, 300, 600 y 900 libras.

  • Los discos de protección para bridas son fáciles de instalar. Se fijan fácilmente con abrazaderas y, cuando es necesario, con otros productos de fijación, como tapones de retención, pasadores y arandelas.
  • Estos discos protectores ofrecen protección completa y económica para la superficie de sellado expuesta de las bridas.
  • Tienen un diseño especial con varios orificios para encajar con el diámetro del orificio del perno para las bridas y el círculo del perno.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Material: PP Color: Negro Código De La Serie: SR1172

Protectores de brida completa adhesivos

Los protectores de brida de cara completa tienen la parte posterior adhesiva y presentan un diseño sencillo de quitar y pegar. El adhesivo especial se une de manera segura y no dejará residuos en condiciones de aplicación normales.

Los protectores ofrecen protección para bridas en todo el diámetro exterior. Cumplen las especificaciones ANSI B16.5 y ASME B16.47 y tienen un índice de 15 libras (lb).

No se requieren fijaciones.

  • Material: polietileno (PE)
  • Color: negro


Código De La Serie: SR1373

Tapas de brida

Las tapas para bridas son ideales para proteger internamente bridas recubiertas y ofrecen una protección para bridas completa. Están diseñadas para adaptarse a todos los tipos de caras de brida.

Ofrecen flexibilidad y durabilidad, y el diseño versátil las hace adecuadas para la protección de orificios de pernos. Son fáciles de instalar. La gama incluye opciones que se moldean por inyección.

Aptas para ANSI 16.5, DIN 2631-2635 y BS4504

  • Material: polietileno flexible (PE)
  • Color: amarillo


Código De La Serie: SR1353

Tapones de retención protectores de reborde

Los tapones de retención protectores de reborde son una solución efectiva para asegurar los discos protectores totales y los discos de protección de bridas (ambos disponibles para su compra por separado) a la superficie de la brida de una tubería.

Para instalarlos, simplemente inserte el tapón a través de los orificios en el protector de reborde y directamente en los orificios del perno para una protección firme y segura.

Se recomienda el uso de cuatro tapones para sujetar firmemente cada disco protector total a su aplicación.

  • Material: cloruro de polivinilo (PVC)
  • Color: Negro


Código De La Serie: SRFLS