Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Rosca UNC

 (4 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Ezeplugs

Los ezeplugs están diseñados para sellar y asegurar los orificios roscados. Disponen de una lengüeta de tracción central o lateral para facilitar su inserción y extracción. Disponibles en varios tamaños, pueden proteger más de 25 tamaños de rosca imperial o métrica contra daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte. La lengüeta flexible facilita su extracción.

  • Incluyen una lengüeta central o lateral que permite insertarlos y extraerlos fácilmente de los orificios roscados.
  • Protegen contra los daños, la suciedad, la humedad y la corrosión durante el almacenamiento y el transporte.
  • Son fáciles de instalar con el diseño patentado de ajuste rápido y fijan el tapón en su sitio con solo presionarlos.
Material: PEBD Color: Rojo Código De La Serie: SR1055

Tapones extraíbles de enmascaramiento

Los tapones de enmascaramiento se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados, ofreciendo resistencia a los productos químicos. La lengüeta facilita su instalación y extracción, garantizando un ajuste seguro que evita fugas o filtraciones. El material reutilizable permite múltiples usos, reduciendo la necesidad de reemplazos frecuentes y ayudando a minimizar los residuos. Cn soportar temperaturas de hasta 250 C.

  • Se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados.
  • La lengüeta simplifica la colocación y la extracción, permitiendo una inserción suave y un ajuste firme.
  • Se utilizan en el recubrimiento en polvo, el sellado, el montaje de automóviles y la producción electrónica.
Material: EPDM, Silicona, Goma de Silicona Color: Negro, Transparente, Natural, Rojo, Gris, Blanco, Morado, Verde, Rosa, Naranja, Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Tapones protectores roscados - Roscas UNF

Tapones roscados de protección diseñados para su uso en roscas UNF. Proteja las roscas y los racores de daños y contaminantes durante la producción, el almacenamiento y el envío. Con menos formas de hilo, permiten una aplicación rápida.

  • Presentan menos formas de rosca para una aplicación más rápida y pueden colocarse o retirarse con la mano, una llave hexagonal o un destornillador.
  • Son compatibles con las roscas estándar NS y NF clase 1-2-3.
  • Se utilizan en diversas aplicaciones, como la hidráulica, la neumática y la ingeniería en general.
Material: PEBD, PEAD Color: Rojo, Amarillo Código De La Serie: SR1077, SRF0029

Tapones roscados UNF

Los tapones roscados con junta tórica están diseñados para su uso en roscas UNF. Proporciona un cierre hermético con un labio de brida comprimido y una junta tórica opcional. Garantiza una prevención de fugas superior para las roscas hidráulicas. Ideal para racores hidráulicos de cara plana. Puede soportar temperaturas desde -40 F hasta 230 F (-40 C a 110 C).

  • La junta tórica roscada mantiene los contaminantes como la suciedad, el polvo, los residuos y la humedad fuera del orificio.
  • Pueden soportar temperaturas que oscilan entre -40 F y 230 F | -40 C y 110 C.
  • Se suelen utilizar en fijaciones hidráulicas de cara plana.
Material: PP Color: Amarillo, Negro Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-0, Código De La Serie: SR5762