Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Roscado Montaje trasero Asas tipo puente

 (10 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Asas - Asas de puente tubulares

Nuestra gama de asas tipo puente tubulares se utiliza para tirar de puertas grandes o levantar tapas de armarios grandes. La gama ofrece un perfil recto o angular ideal para puertas de doble hoja. Se puede montar desde la parte trasera del panel o desde la parte delantera del panel. La variedad de materiales y acabados permite que se adapten a cada entorno y proporciona un atractivo estético en el diseño del equipo.

Código De La Serie: SR5534

Asas - De plástico en forma de arco

Las asas en forma de arco son ligeras y ofrecen un acabado ergonómico más elegante. La gama ofrece una variedad de tipos de montaje, tanto frontal como trasero.

Asas - De plástico en forma de puente

Las asas tipo puente son asas resistentes utilizadas en la apertura y cierre de puertas y tapas de armarios pesados. La gama ofrece una variedad de materiales para adaptarse a diferentes entornos y fuerzas de tracción con una selección de tipos de montaje, tanto frontal como trasero.

Asas - Metálicas en forma de U

Nuestra gama de asas de metal en forma de U están fabricadas con un tubo de forma redonda, cuadrada u ovalada en caso de necesitar más ergonomía. La gama ofrece una variedad de materiales y acabados para adaptarse a distintos entornos de aplicación y proporciona un atractivo estético al producto acabado. Los diferentes diseños de ángulos ofrecen una variedad de ángulos de tracción. Se puede optar por un montaje frontal o montaje trasero, en función de las necesidades.

Asas - Metálicas en forma de arco

La gama de asas diseñadas en forma de arco tienen un perfil semiplano ideal cuando se necesitan dos asas en paneles con apertura cercana. Disponibles en fijación frontal y trasera, junto con una selección de acabados para satisfacer los requisitos estéticos.

Asas - Pasantes unilaterales

Los tiradores embutidos se montan al ras de una puerta o panel. Se pueden montar encajándolos en un panel; también se pueden soldar o atornillar. Las asas embutidas de plástico son las más populares; sin embargo, también ofrecemos asas embutidas de acero inoxidable y aluminio.

Tiradores - Metal/Ángulo recto en ángulo hembra

Esta gama de tiradores presenta un diseño completamente de metal. La forma en ángulo recto hembra tiene un hombro redondeado y orificios de montaje roscado en la base. El diseño en una sola pieza es suave, fuerte y duradero. Estos tiradores proporcionan un producto con un acabado de alta calidad con opciones de montaje desde la parte posterior o desde la del operario.

Los tiradores presentan una forma de U visualmente agradable que ofrece un aspecto limpio y ordenado. Pueden aplicarse a una variedad de aplicaciones, incluyendo cubiertas de maquinaria, unidades de almacenaje y paneles de acceso.

Cada tirador se suministra con discos de ubicación, anillas de acabado, tornillos y arandelas, según proceda.

  • Color: Natural

Tiradores - Metal/Ángulo recto hembra

Las asas de metal para armarios de acero inoxidable de ángulo recto hembra son redondeados con un hombro y dos orificios de montaje roscado. El diseño en una sola pieza es fuerte y duradero dando lugar a un mango de alta calidad y montaje desde la parte posterior con apariencia limpia.

Código De La Serie: SR5112

Tiradores - Metal/Ángulo recto macho

Mangos en U para armarios de acero inoxidable - Ángulo recto macho

Tiradores - Ángulo recto a través de orificio

Asas tubulares con montaje en ángulo a través de orificio, de alta calidad, con sólidos vástagos de acero inoxidable 316 y electropulidas para obtener un acabado brillante y mate. Los vástagos cuentan con dos juntas tóricas para sujetar y sellar el tubo en un ángulo recto.