Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Polipropileno Roscado De cinta

 (4 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Conteras roscadas redondas

Los insertos roscados redondos son insertos de ajuste rápido para extremos de tubos y tuberías de conexión, diseñados para una fijación segura mediante tornillos. Proporciona un punto de montaje estable y seguro para diversos componentes de mobiliario y equipos.

  • Están disponibles como insertos de montaje rápido.
  • Ideales para extremos de tubos y tuberías de conexión.
  • Se utilizan en las industrias de fabricación, envasado y construcción.
Material: Acero, PEAD, PEBD, PA6, PP, PA, Aluminio Color: Natural, Negro Código De La Serie: SR1430, SR1570, SR1567

Pomos moleteados de diamante - Inserto roscado/Espárrago roscado

Los pomos moleteados de diamante tienen unas estrías rugosas alrededor del exterior del asa creando una firme superficie de agarre que, además, resulta cómoda. Estos pomos duraderos encajan en aplicaciones roscadas y son resistentes a los aceites, combustibles y grasas.

Tapones protectores roscados - Roscas UNF

Tapones roscados de protección diseñados para su uso en roscas UNF. Proteja las roscas y los racores de daños y contaminantes durante la producción, el almacenamiento y el envío. Con menos formas de hilo, permiten una aplicación rápida.

  • Presentan menos formas de rosca para una aplicación más rápida y pueden colocarse o retirarse con la mano, una llave hexagonal o un destornillador.
  • Son compatibles con las roscas estándar NS y NF clase 1-2-3.
  • Se utilizan en diversas aplicaciones, como la hidráulica, la neumática y la ingeniería en general.
Material: PEBD, PEAD Color: Rojo, Amarillo Código De La Serie: SR1077, SRF0029

Tapones roscados UNF

Los tapones roscados con junta tórica están diseñados para su uso en roscas UNF. Proporciona un cierre hermético con un labio de brida comprimido y una junta tórica opcional. Garantiza una prevención de fugas superior para las roscas hidráulicas. Ideal para racores hidráulicos de cara plana. Puede soportar temperaturas desde -40 F hasta 230 F (-40 C a 110 C).

  • La junta tórica roscada mantiene los contaminantes como la suciedad, el polvo, los residuos y la humedad fuera del orificio.
  • Pueden soportar temperaturas que oscilan entre -40 F y 230 F | -40 C y 110 C.
  • Se suelen utilizar en fijaciones hidráulicas de cara plana.
Material: PP Color: Amarillo, Negro Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-0, Código De La Serie: SR5762