Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

RoHS Silicona Rosca métrica

 (2 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Capuchones de enmascaramiento de extracción fácil

En stock En producción

Los capuchones de enmascaramiento de fácil extracción ofrecen una protección ideal para los perfiles de las puntas de los extremos, como varillas, tubos y tuberías durante los procesos de fabricación. Las aplicaciones típicas incluyen: anodizado, granallado, pulvicubierto, galvanizado, chapado y líneas de pintura en general.

Esta gama ofrece varias opciones de estilo, incluyendo una gama con un diseño con reborde y un sello interno que ofrece un ajuste seguro que incluye una lengüeta ergonómica para facilitar la extracción con el dedo.

Estos capuchones son fáciles de ajustar. Para garantizar el mejor ajuste, el diámetro interno debería ser aproximadamente un 10 % más pequeño que el diámetro externo de la pieza que se enmascara.

Nuestra gama está disponible en diferentes materiales con varias propiedades ventajosas. La silicona es un material de enmascaramiento de primera calidad con resistencia química y a altas temperaturas. El EPDM es una opción de material más económico con una menor resistencia térmica. Las opciones de silicona y EPDM pueden usarse varias veces. Aunque el PVC suave es una solución más económica que también es resistente a los productos químicos, su resistencia térmica es inferior y solo puede usarse una vez.

  • Materiales: goma de silicona 600 ºF (316 ºC) EPDM 425 ºF (218 ºC) y cloruro de polivinilo suave (PVC) 425 ºF (218 ºC)
  • Colores: natural, negro y amarillo
  • Dureza: durómetro (Shore A) 55 + 5 y 85 +/–2

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)

Cubierta de tapas tornillo Allen

En stock En producción

Nuestros capuchones para tornillos de cabeza hueca están disponibles en una variedad de formas y materiales que sirven para diferentes usos. Lo más común es usarlos para el interior de las cajas de sistemas de alimentación ininterrumpida cuando los cables de alto voltaje pasan cerca de las cabezas de los tornillos metálicos, lo que ocurre cuando el espacio es limitado. El capuchón puede aplicarse para evitar la interferencia entre ambos, ya que la cabeza del tornillo necesita estar aislada. Estos capuchones también protegen contra el polvo y la suciedad. Nuestra gama se ofrece en color gris, blanco o negro, fabricada con silicona o polietileno de baja densidad.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (No hay filtros aplicados)