Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Colocación a presión Sin cierre Palancas de control

 (2 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Abrazaderas - Fijación, pasacable con clip de flecha

Los cables y alambres se deslizan fácilmente en estos pasacables redondos. El pasacables sujeta y guía los cables que pasan, sin necesidad de un mecanismo de bloqueo.

Instalación sencilla mediante presión. Apto para una gran variedad de diámetros de cable gracias a su forma redondeada.

El material con el que se han fabricado estos pasacables con bloqueo proporciona una buena estabilidad térmica, así como fuerza y resistencia mecánica.

  • Material: poliamida 6/6 (PA o nylon 6/6)
  • Colores: negro y natural
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 V0 y UL94 V2
  • Rango de temperatura: de -40 C a 85 C


Código De La Serie: SR2081

Pasacable sin bloqueo

Pasacable sin bloqueo superior fabricado en nylon natural 6/6. El pasacables con clip de bloqueo reúne y guía cables manteniendolos fuera del alcance de componentes sensibles o afilados. Además, mantienen los cables y alambres ordenados y libres de desorden. Ideal para usar en aplicaciones electrónicas.

Opciones de varios tipos con estilos de montaje alternativos. Hay opciones disponibles con esquinas suaves y redondeadas que ayudan a eliminar la tensión sobre la fibra a la entrada en el montaje. En esta gama también se incluyen opciones de entrada lateral que ofrecen una altura baja donde el espacio es un problema. Las opciones que se montan en orificios ciegos o con adhesivo también se incluyen en esta variada gama.

Estos pasacables son adecuados para una amplia variedad de diámetros de cable y son fáciles de montar.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colores: negro y natural
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 HB, UL94 V0 y UL94 V2.