Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Snap-On Rosca métrica

 (2 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Capuchones para pernos a presión

Los capuchones para pernos con un diseño a presión sencillo y práctico son una opción rentable que se puede usar para cubrir tornillos, tuercas, arandelas y pernos expuestos.

Mejoran el aspecto acabado al tiempo que ofrecen protección contra la suciedad, los daños y la exposición prolongada al entorno.

Nuestra gama incluye opciones de dos tipos: los del tipo 1 pueden utilizarse para proteger pernos, tornillos y tuercas, mientras que los del tipo 2 protegen una arandela, además de los pernos, tornillos y tuercas. Disponibles para encajar en varios tamaños de rosca de pernos, por lo que puede estar seguro de que encontrará una opción para su aplicación.

  • Material: polietileno de baja densidad (PEBD)
  • Color: Negro


Código De La Serie: SR1113

Capuchones protectores para pernos

Los capuchones protectores para pernos ocultan y protegen cabezas de pernos y tuercas del desgaste. Ideales para cabezas de pernos, cabezas de tornillos y tuercas. Crean un aspecto acabado mejorado y son una gran opción para aplicaciones en el exterior.

Esta gama se suministra en una amplia selección de tamaños para adaptarse a numerosas aplicaciones. Estos capuchones están disponibles para encajar sobre pernos estándar de variante UNF imperial, ISO 4017 o DIN 933 métrica.

Disponibles en una variedad de colores.

  • Protegen las fijaciones de la manipulación y el desgaste.
  • Crean un aspecto acabado mejorar para su aplicación.
  • Una excelente opción para aplicaciones en el exterior.
Material: PEBD Color: Negro, Verde, Marrón, Gris, Blanco Series Code: SR1802, SRF0074