En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(8 conjuntos de productos)
Estos conos de enmascaramiento tienen una función doble y versátil para servir a más de un propósito de aplicación. Se pueden usar como capuchón para enmascarar espárragos expuestos o como tapón para enmascarar los orificios expuestos. La gama se ofrece en diferentes colores para una rápida identificación del tamaño. Los colores disponibles incluyen: natural, negro, rojo, amarillo, verde, azul, marrón y morado. Nuestra gama también ofrece una variedad de tamaños para satisfacer las necesidades de su aplicación.
Código De La Serie: SR1075, SR1091
Un perno con argolla es un tipo de perno con un aro en un extremo y normalmente se utiliza con un gancho u otros sistemas colgantes. Suelen utilizarse como una solución colgante durante el pulvicubierto, la pintura, el granallado y otros procesos de tratamiento de superficies. Para garantizar su longevidad y un rendimiento óptimo, es imprescindible que los pernos cuenten con una forma de protección que evite filtraciones y contaminación.
Esto es posible gracias a nuestra gama de pernos enmascarados con argolla fabricados en acero con una variedad de recubrimientos de silicona de diversos colores. El recubrimiento de silicona protegerá el perno con argolla durante el uso y alargará su ciclo de vida. Esto hace que nuestra gama sea una opción muy económica y sostenible para su aplicación.
Los tapones de enmascaramiento ahusados están disponibles como tapón sólido o con un centro hueco para ayudar en la compresión. Los tapones reutilizables tienen una excelente resistencia a las sustancias químicas y están disponibles en silicona o EPDM para aplicaciones expuestas a temperatura.
Código De La Serie: SR1045, SRF0072, SR1089, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498
Los tapones cónicos se utilizan como un tapón de uso general para una amplia variedad de aplicaciones. Rápidos de ajustar y extraer, los lados convexos garantizan un ajuste seguro.
Código De La Serie: SR5751 ,SR5752
Los tapones de enmascaramiento sin reborde están diseñados para enmascarar agujeros sin tapar el reborde del mismo. Los anillos ahusado y el centro hueco permiten proteger muchos diámetros. El perfil tiene una lengüeta para una aplicación y extracción fáciles.
Código De La Serie: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
Los tapones de enmascaramiento con lengüeta son ideales para enmascarar agujeros con o sin rosca. La lengüeta permite una inserción fácil en un agujero y también resulta muy práctica para extraer la pieza cuando el agujero sea muy estrecho. El material es flexible para permitir una leve variación en los tamaños a enmascarar.
Código De La Serie: SR1057, SR1094, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Un tornillo sin cabeza es una solución de fijación atornillable que suele usarse para unir un componente a otro de manera segura. Disponen de un diseño único que les permite facilitar un agarre o unión seguro sin usar una tuerca, a diferencia de un montaje con perno y tornillo estándar. El tornillo sin cabeza está totalmente roscado y puede introducirse en orificios de acople y roscados existentes eliminando cualquier necesidad de crear nuevos orificios.
Nuestra gama está fabricada en acero suave con un revestimiento de silicona, por lo que es ideal para aplicaciones de enmascaramiento. Es especialmente adecuada para granallado agresivo y aplicaciones de pulvicubierto a alta temperatura. Y lo que es más importante, estos tornillos sin cabeza se pueden fijar de forma segura y se pueden aplicar y quitar fácilmente con una llave Allen (no incluida).
Las tuercas de soldadura tiene una rosca, y es vital que esta rosca no se someta a recubrimientos pulvimetalúrgicos ni a ningún tratamiento de superficies. Nuestra gama de tapones de enmascaramiento con lengüeta está especialmente diseñada para enmascarar orificios con o sin rosca y es perfecta para enmascarar tuercas de soldadura.
Estas tuercas de soldadura para enmascaramiento incluyen una lengüeta que permite la extracción rápida y fácil. El cuerpo del tapón cuenta con dientes que se enganchan a la rosca. Esto garantiza un ajuste firme que mantendrá seguro el montaje de enmascaramiento. Estas tuercas de soldadura de enmascaramiento están fabricadas en un material de silicona resistente a los productos químicos y con elasticidad para asegurar un mejor ajuste para su aplicación.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.