Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Plástico Tapones paralelos

 (8 conjuntos de productos)


Cubierta guardapolvo USB

Estas cubiertas antipolvo están diseñadas para proteger los puertos USB y RJ del polvo, la suciedad, los residuos y la humedad, cuando no se utilizan. Resistente a temperaturas de hasta 150 C (302 F).

  • Evita que el polvo, la suciedad, los residuos y la humedad penetren en los componentes eléctricos.
  • Es resistente a temperaturas de hasta 150 C | 302 F
  • Se utiliza para aplicaciones que incluyen la industria tecnológica y cubre los conectores de impresoras, escáneres y otros dispositivos electrónicos con puertos USB.
Material: Nylon, Goma de Silicona, Plástico, EPDM Color: Negro, Gris Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, Código De La Serie: SRF0058

Tapones de absorción de líquidos

Los tapones de absorción de fluidos absorben el exceso de fluidos, ayudando a evitar las fugas y la contaminación. Trabajan con agua, aceite, combustible y otros productos químicos. No dejan residuos, a diferencia de los tapones tradicionales. Adecuado para roscas métricas e imperiales y perforaciones sencillas.Absorben una gran variedad de sustancias con resistencia química.Más seguros, sencillos y limpios que los tapones tradicionales, ya que no dejan residuos en la rosca ni en el orificio.Su diseño exclusivo permite una colocación y retirada rápidas y sencillas. Material: PP, PE; PP Color: Amarillo Código De La Serie: SR1004

Tapones de montaje a presión

Los tapones de montaje a presión son una opción práctica para tapar una amplia variedad de aberturas u orificios durante los procesos de fabricación o el transporte y pueden aplicarse a productos acabados. Están diseñados para proteger al manipulador de superficies irregulares debido a bordes de orificios afilados. Los diversos modelos disponibles en nuestra gama también pueden utilizarse para evitar la entrada de contaminantes.

Son sencillos de instalar y desinstalar con un solo movimiento de presión. Se utilizan en varias aplicaciones, como maquinaria médica, industrial, de automoción o del sector de la alimentación y las bebidas.

Protege de los daños, la suciedad, la humedad y la corrosión.

  • Protegen al manipulador de superficies irregulares debido a bordes de orificios afilados.
  • Se utilizan en varias aplicaciones, como maquinaria médica, industrial, de automoción o del sector de la alimentación y las bebidas.
  • Protege de los daños, la suciedad, la humedad y la corrosión.
Material: LDPE - PIR, PEBD Color: Negro, Blanco, Gris, Natural Código De La Serie: , SR1011

Tapones para extremos de tubos

Los tapones para extremos de tubos son componentes esenciales usados para sellar los extremos de tubos y tuberías en una amplia variedad de industrias. Están diseñados para proporcionar un cierre seguro y fiable que ayude a evitar fugas, contaminación y daños a tubos o tuberías. Ofrecen una durabilidad, versatilidad y facilidad de instalación excepcionales, así como numerosas ventajas. Pueden usarse en varias aplicaciones en industrias como la construcción, la fontanería y la fabricación.

Muy versátiles en cuanto a los materiales y los tamaños. Estos tapones suelen fabricarse con materiales de alta calidad, como goma y plástico, garantizando una excelente fuerza y resistencia al desgaste.

Disponibles en varios tamaños y diseños que se adaptan a diferentes dimensiones de tubos o tuberías para proporcionar un sellado preciso y seguro.

  • Proporcionan un cierre seguro y fiable que evita las fugas, la contaminación y los daños en tubos o tuberías.
  • Se utilizan en las industrias de la construcción, la fontanería y la fabricación.
  • Proporcionan un sellado preciso y seguro.
Material: PEBD, PVC, LDPE - PIR Color: Natural, Negro, Blanco Código De La Serie: SRSTPI, SR1601, SR6461

Tapones protectores para rodamientos de articulaciones - Abiertos

El tapón de protección con bisagra abierta ofrece una protección duradera. Ayuda a evitar que la suciedad y la humedad penetren en los cojinetes de las bisagras y las juntas giratorias. Su diseño de centro abierto permite una fácil suspensión durante el almacenamiento y la pintura. Puede soportar temperaturas desde -30 C hasta +50 C.

  • Este tapón protector ofrece una protección sólida. Ayuda a evitar que la suciedad y la humedad entren en los rodamientos de las articulaciones y en las juntas giratorias. El perfil tiene un centro abierto que permite suspender la pieza durante el almacenamiento y la pintura.
  • Se suministra en un formato abierto.
Material: PP Color: Gris Código De La Serie: SRF0008

Tapones protectores para rodamientos de articulaciones - Acanalados abiertos

El tapón de protección con bisagra abierta y diseño acanalado proporciona una sólida protección. Ayuda a evitar que la suciedad y la humedad penetren en los cojinetes de las bisagras y las juntas giratorias. Su diseño de centro abierto permite una fácil suspensión durante el almacenamiento y la pintura. Puede soportar temperaturas desde -10 C hasta +110 C.

  • Este tapón protector ofrece una protección sólida. Ayuda a evitar que la suciedad y la humedad entren en los rodamientos de las articulaciones y en las juntas giratorias. El perfil tiene un centro abierto que permite suspender la pieza durante el almacenamiento y la pintura.
  • Se suministra en un formato abierto.
Material: PEBD Color: Amarillo Código De La Serie: SRF0016

Tapones protectores para rodamientos de articulaciones - Cerrado

El tapón de protección de bisagra cerrada ofrece una fuerte protección. Ayuda a evitar que la suciedad y la humedad penetren en los cojinetes de las bisagras y las juntas giratorias. Puede soportar temperaturas desde -10 C hasta +110 C.

  • Este tapón protector ofrece una protección sólida. Ayuda a evitar que la suciedad y la humedad entren en los rodamientos de las articulaciones y en las juntas giratorias.
  • Se suministra en un formato cerrado.
Material: PP Color: Gris Código De La Serie: SRF0007

Tapones protectores paralelos

Los tapones protectores paralelos son tapones de uso general que se utilizan para proteger una variedad de aplicaciones.

La gama de elastómeros termoplásticos se recomienda para aplicaciones donde se requiera resistencia al ácido. La gama de PVC es muy resistente al agrietamiento y, por tanto, ideal para aplicaciones roscadas. La gama de vinilo verde funciona bien con aplicaciones donde haya presencia de aceites y grasas.

Presenta un diseño de pared paralela o recta que garantiza un ajuste seguro y firme al tiempo que evita la entrada de contaminantes, polvo o residuos, daños, corrosión o humedad durante el almacenamiento y el envío.

  • El diseño paralelo garantiza un ajuste seguro y firme al tiempo que evita la entrada de contaminantes o residuos y la corrosión durante el almacenamiento y el envío.
  • Fáciles de instalar y extraer, y proporcionan un acabado limpio.
  • Adecuados para varias aplicaciones, incluyendo de automoción, de fabricación y comerciales.
Material: TPE, GTP, TPE/TPV, PEBD, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinilo Color: Negro, Rojo, Natural, Verde Código De La Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000