Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Polipropileno Furniture & Metal Fabrication Tapones paralelos

 (3 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Tapones de absorción de líquidos

El tapón de absorción de fluido es una solución innovadora para controlar el exceso de restos de fluidos en un componente. Más seguro, fácil y limpio que un tapón convencional. La absorción evita los daños causados por las fugas durante la fabricación o el tránsito.

Código De La Serie: SR1004

Tapones protectores para rodamientos de articulaciones - Abiertos

Este tapón protector ofrece una protección robusta. Ayuda a evitar que el polvo y la humedad penetren en los rodamientos de las articulaciones y en las juntas giratorias.

El perfil tiene un centro abierto que permite suspender la pieza durante el almacenamiento y la pintura.

  • Se suministra en un formato abierto
  • Material: polietileno de baja densidad (PEBD)
  • Color: amarillo
  • Temperatura: mínima -30 C y máxima +50 C


Código De La Serie: SRF0008

Tapones protectores para rodamientos de articulaciones - Cerrado

Este tapón protector ofrece una protección robusta. Ayuda a evitar que el polvo y la humedad penetren en los rodamientos de las articulaciones y en las juntas giratorias.

  • Se suministra en un formato cerrado
  • Material: polipropileno (PP)
  • Color: gris
  • Temperatura: mínima -10 C y máxima +110 C


Código De La Serie: SRF0007