Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Cuadrado Poliamida Threaded Insert

 (3 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Conectores para tubos

Los conectores para tubos se utilizan para hacer una unión entre varios tubos. Los conectores de tubos se encajan a presión en los tubos y no es necesario fijarlos. Hay disponibles conexiones para tubos cuadrados múltiples y en diferentes sentidos. Solución ideal para hacer un bastidor de tubos o una red de tuberías.

Código De La Serie: SR1509, SR6428, SR1503, SR1532, SR5747

Conteras cuadradas

Las conteras y puntillas cuadradas ofrecen un aspecto acabado y protección para el extremo de tubos, polos y postes. Hay disponibles dos diseños: acanaladas para ofrecer un agarre máximo que puede utilizarse en varios tamaños de tubo o con un eje liso que encaja en un tamaño de tubo específico, lo que facilita la instalación.

Están diseñadas para ofrecer una conexión hermética en una variedad de productos tubulares. Algunos modelos de la gama pueden ayudar a evitar daños en los suelos u otras superficies, además de proteger el tubo de los elementos externos.

Vienen en una variedad de diferentes opciones y estilos: conteras cuadradas con nervios estándar, conteras cuadradas ligeras y conteras cuadradas metálicas. Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación. Nuestra amplia gama está disponible en una variedad de tamaños y colores.

  • Producto de acabado utilizado para productos tubulares cuadrados.
  • Ideales para usarse en mobiliario y equipo industrial.
  • Ayudan a evitar daños en los suelos y protegen el tubo de los elementos externos.
Material: ABS, PEBD, PE, GTP Color: Plata, Negro, Blanco, Gris medio, Azul, Rojo, Amarillo, Marrón, Verde, Gris oscuro, Gris Código De La Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Conteras para tubos roscadas cuadradas

Las conteras para tubos roscados redondos se utilizan para proteger de los bordes afilados del tubo y para proporcionar un acabado estético. La contera para tubos de montaje a presión cuenta con una rosca para permitir el ajuste de una pata o una rueda. Reduce la necesidad de perforar, lo que puede ahorrar tiempo y esfuerzo. Diseñada para añadir patas de altura regulable, ruedas o cualquier componente externo.

Las conteras roscadas metálicas cuadradas están disponibles en varias opciones: conteras roscadas totalmente metálicas, conteras cuadradas estándar, cuadradas, metálicas y resistentes y conteras horizontales para tubos cuadrados.

  • Material: aleación de aluminio fundido, PA, nylon, PEAD, acero, PSAi y PEAD con inserto de metal
  • Color: natural, negro, gris y zinc


Código De La Serie: SR1570, SR1567, SR5437, SR5731, SR1571, SR1430