Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Componentes mecánicos Tornillos de sellado Tornillos

 (3 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Tornillo de sellado con cabeza de botón

Los tornillos de sellado son un tipo de fijación diseñada con una función de sellado para ofrecer una conexión segura y estanca para varias aplicaciones, lo que minimiza el riesgo de que se aflojen por la vibración o el movimiento. Impiden la entrada de agua, polvo u otros contaminantes, garantizando una conexión fiable y segura.

Esta gama de tornillos de sellado cuentan con una cabeza de botón de forma hexagonal con una junta tórica incorporada, que se comprime y aprieta entre la cabeza y la superficie de acoplamiento para completar el sellado. Están fabricados en acero inoxidable que proporciona buena resistencia a la corrosión y es levemente magnético.

Los tornillos de sellado se utilizan en orificios con o sin rosca en aplicaciones como armarios o usadas en el sector de la automoción o la electricidad.

  • Suministrados con una junta tórica para proporcionar una protección bidireccional segura contra contaminantes.
  • Impiden la entrada de agua, polvo u otros contaminantes, garantizando una conexión fiable y segura.
  • Se utilizan en orificios con o sin rosca en aplicaciones como armarios o usadas en el sector de la automoción o la electricidad.
Material: Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRP0174

Tornillos de sellado con cabeza hexagonal

Esta gama de tornillos de sellado cuentan con una cabeza con una forma de hueco Torx con una junta tórica incorporada, que se comprime, apretado entre la cabeza y el hueco, y la superficie de acoplamiento para completar el sellado. Se fabrican en acero inoxidable que presenta buena resistencia contra la corrosión y es levemente magnético.

Los tornillos de sellado son un tipo de sujeción diseñada con una junta tórica para proporcionar una protección bidireccional segura contra contaminantes como gases y fluidos en varias aplicaciones, minimizando, así, el riesgo de daños a equipos sensibles. Evitan la entrada de agua, polvo u otros contaminantes, garantizando una conexión segura y fiable.

Los tornillos de sellado se utilizan en orificios con o sin rosca en aplicaciones como armarios o usadas en el sector de la automoción o la electricidad. Nota: Nuestros tornillos de sellado están diseñados para usarse en aplicaciones donde se requiere sellado. Podrían confundirse con fijaciones estándar, pero estas no requieren sellado y con una junta tórica no conseguirá un sellado como el que consigue con los tornillos de sellado y podría dañar la anillla.

  • Suministrados con una junta tórica para proporcionar una protección bidireccional segura contra contaminantes como gases y fluidos en varias aplicaciones.
  • Impiden la entrada de agua, polvo u otros contaminantes, garantizando una conexión fiable y segura.
  • Se utilizan en orificios con o sin rosca en aplicaciones como armarios o usadas en el sector de la automoción o la electricidad.
Material: Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRP0173.TX

Tornillos de sellado de cabeza aplanada

Esta gama de tornillos de sellado tiene una cabeza aplanada con tres opciones: forma Torx, Phillips y ranurada. Las formas Torx proporcionan una fijación firme y de colocación rápida que transmite tensión con menos presión descendente. Los tornillos de forma Phillips pueden soportar una alta tensión, lo que los convierte en una buena opción para aplicaciones que requieren un ajuste firme y facilitan la extracción del tornillo, aunque se haya ajustado bien. Por último, los tornillos ranurados tienen una menor capacidad de tensión que otros tipos, como los Phillips o Torx. Estos tornillos incluyen una junta tórica que se comprime y aprieta entre la cabeza y el componente de unión para completar un sellado más seguro. Están fabricados con acero inoxidable, que proporciona buena resistencia a la corrosión y es levemente magnético.

Los tornillos de sellado con una cabeza aplanada son un tipo de sujeción diseñada con una junta tórica para proporcionar una protección bidireccional segura contra contaminantes como gases y fluidos en varias aplicaciones, minimizando, así, el riesgo de daños a equipos sensibles. Evitan la entrada de agua, polvo u otros contaminantes, garantizando una conexión segura y fiable.

Los tornillos de sellado se utilizan en orificios con o sin rosca en aplicaciones como armarios o usadas en el sector de la automoción o la electricidad.

  • Ofrecen una conexión segura y estanca para varias aplicaciones, lo que minimiza el riesgo de que se aflojen por la vibración o el movimiento.
  • Se utilizan en orificios con o sin rosca en aplicaciones como armarios o usadas en el sector de la automoción o la electricidad.
  • Incorporan una junta tórica que se comprime y aprieta entre la cabeza y la superficie de acoplamiento para completar un sellado más seguro.
Material: Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRP0171