Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Cilíndrico Acero Tuercas

 (1 conjunto de productos)

Lista Cuadro

Tuercas de acero cilíndricas

Las tuercas de bronce cilíndricas son fijaciones que se usan con nuestros tornillos de avance para convertir el movimiento giratorio en movimiento lineal. La tuerca se rosca en el tornillo y avanza a lo largo del tornillo al tiempo que gira, proporcionando un movimiento lineal suave y preciso.

Se utilizan para velocidades giratorias bajas, control manual y funciones de sujeción. No son adecuadas para movimientos motorizados. Cuenta con tuercas internas que encajan con el tornillo, lo que asegura una durabilidad excepcional y resistencia al desgaste debido al material.

Se utiliza en las industrias automotriz, aeroespacial o de la construcción para fijar tornillos de avance. Disponible como estándar tuercas de acero cilíndricas tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.

  • La tuerca se rosca en el tornillo y avanza a lo largo del tornillo al tiempo que gira.
  • Se utiliza en las industrias automotriz, aeroespacial o de la construcción
  • Disponible como estándar tuercas de acero cilíndricas tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.
Material: Acero Código De La Serie: SRL1339