En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(8 conjuntos de productos)
Las tuercas conectoras de juntas son un conector de juntas que ofrece una protección máxima frente a la oxidación. La tuerca tiene una cabeza hexagonal adecuada para una llave Allen M5, por lo que su instalación es rápida y sencilla.
Suelen utilizarse junto con los pernos conectores de juntas para conectar y unir piezas de componentes. Son adecuadas para montajes de madera, incluidos muebles kit y entramados de madera.
Disponibles en una variedad de tamaños de rosca para adaptarse a su aplicación.
Una tuerca con bridas es una tuerca hexagonal con un reborde en la base, que actúa como una arandela integrada. Esto reparte la carga y evita que se dañe la pieza, a la vez que reduce el riesgo de que la tuerca se afloje en la aplicación.
Las tuercas ciegas son ideales para tapar y proteger un perno o tornillo protuberante en su aplicación.
Las tuercas cilíndricas de espiga transversal están diseñadas para utilizarse con los pernos conectores de juntas cuando se necesita una conexión en ángulo recto. Hay disponibles opciones con tamaños de rosca M6 y M8.
Se suministran tuercas M6 en aleación de zinc para una solución más económica. Las tuercas M8 se suministran en acero para mayor resistencia. Las tuercas M8 pueden utilizarse cuando se necesitan aplicaciones más pesadas, como en placas de un grosor de 22 mm o superior.
La tuerca tiene un impulsor en forma de cruz y, por tanto, puede usarse con un destornillador de cabeza en cruz.
Las tuercas en forma de T son ideales para su uso con patas ajustables, patas inclinables, ruedas y pernos de bloqueo y otras aplicaciones para montaje en mobiliario. Es una tuerca autoblocante para evitar la rotación durante el montaje, ya sea manual o automatizado.
Estas tuercas son fáciles de montar, basta con insertarlas en un orificio taladrado y golpearlas con un martillo.
Disponibles en una variedad de tamaños de rosca para adaptarse a su aplicación.
Las tuercas de jaula se aplican a los orificios cuadrados, que se encuentran habitualmente en los rieles de montaje de los estantes de equipos. La combinación de un orificio cuadrado y una tuerca de jaula se utiliza en los sistemas de estanterías, ya que permite elegir el tamaño de las tuercas y los pernos; si las roscas están dañadas, la tuerca puede sustituirse fácilmente porque la chapa metálica es demasiado fina para golpearla o roscarla. Nuestra gama está hecha de acero y está disponible en varios tamaños para adaptarse a su aplicación.
Código De La Serie: SR6227
Las tuercas hexagonales estándar son unas de las tuercas más comunes disponibles y se usan con anclajes, pernos, tornillos, espárragos, varillas roscadas y en cualquier otra fijación que tenga roscas de tornillo mecanizadas.
Las tuercas con alas tienen pestañas para el pulgar que proporcionan un agarre extra para permitir la instalación y retirada fáciles, rápidas y sin herramientas. Las tuercas de mariposa están disponibles en rosca métrica estándar de acero suave zincado.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.