Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Redonda Metal Tuercas

 (3 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Contratuercas de leva

Las contratuercas de leva suelen utilizarse en industrias de fabricación de mobiliario y armarios. Se utilizan para crear una unión segura en el montaje y unión de mobiliario. Cuentan con un impulsor en forma de cruz.

La contratuerca de leva se inserta en un orificio pretaladrado en uno de los paneles del mobiliario, por ejemplo, en una placa de madera. A continuación, se encaja con un martillo. Es autoblocante para evitar su rotación durante el ensamblado, ya sea manual o automático.

  • Material: aleación de zinc
  • Opciones de acabado: niquelado, zincado (Zamak), chapado en collinox o sin acabado.

Tuercas cilíndricas de espiga transversal

Las tuercas cilíndricas de espiga transversal están diseñadas para utilizarse con los pernos conectores de juntas cuando se necesita una conexión en ángulo recto. Hay disponibles opciones con tamaños de rosca M6 y M8.

Se suministran tuercas M6 en aleación de zinc para una solución más económica. Las tuercas M8 se suministran en acero para mayor resistencia. Las tuercas M8 pueden utilizarse cuando se necesitan aplicaciones más pesadas, como en placas de un grosor de 22 mm o superior.

La tuerca tiene un impulsor en forma de cruz y, por tanto, puede usarse con un destornillador de cabeza en cruz.

  • Materiales: aleación de zinc y acero
  • Color: Natural


Código De La Serie: SR1585

Tuercas conectoras de juntas

Las tuercas conectoras de juntas son un conector de juntas que ofrece una protección máxima frente a la oxidación. La tuerca tiene una cabeza hexagonal adecuada para una llave Allen M5, por lo que su instalación es rápida y sencilla.

Suelen utilizarse junto con los pernos conectores de juntas para conectar y unir piezas de componentes. Son adecuadas para montajes de madera, incluidos muebles kit y entramados de madera.

Disponibles en una variedad de tamaños de rosca para adaptarse a su aplicación.

  • Material: acero
  • Acabado: Zincado


Código De La Serie: SR1585