En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(9 conjuntos de productos)
La gama de tubos termorretráctiles de propósito general es muy versátil en cuanto a sus posibilidades de aplicación y opciones de estilos y colores. La versión no adhesiva del tubo 3:1 es muy flexible y ampliamente utilizada para aislamientos eléctricos y protecciones de componentes en línea, terminales de conectores, y empalmes con alta resistencia al aislamiento y excelente resistencia. También es apto para heces de cables muy flexibles. Puede usarse para identificar o codificar por colores cables, alambres, terminales y componentes
Los tiradores y pomos de lóbulo hembra disponen de un borde festoneado para permitir máximo agarre y comodidad. Estos pomos de lóbulo duraderos son resistentes a los impactos y a los productos químicos y ofrecen un aspecto limpio para aplicaciones acabadas que requieren ajuste.
La gama de tubos termorretráctiles de propósito general es muy versátil en cuanto a sus posibilidades de aplicación y opciones de estilos y colores. Las propiedades de baja temperatura de compresión, alta flexibilidad y fuerza mecánica superior hacen que este producto sea ampliamente utilizado en comunicaciones, electrónica y vehículos especializados. La versión traslúcida es para aplicaciones en las que las propiedades retardantes al fuego no son requeridas pero el aislamiento eléctrico y el rendimiento mecánico resultan importantes. Este producto consigue que los sustratos estén uniformes con menos variación longitudinal en vez de más tubo de PVC. Esta superficie pulida es muy atractiva apta para muchas y diferentes aplicaciones de automoción y otros bienes de consumo.
La gama de tubos termorretráctiles de propósito general es muy versátil en cuanto a sus posibilidades de aplicación y opciones de estilos y colores. La formulación está especialmente diseñada para garantizar que el tubo cumpla la Norma UL224. Está libre de sustancias dañinas para el medio ambiente como PBBOs, PBBs y PBBEs. No produce dioxina cuando se quema. Las propiedades de baja temperatura de compresión, alta flexibilidad y fuerza mecánica superior hacen que este producto sea ampliamente utilizado en comunicaciones, electrónica y vehículos especializados. La versión con bandas amarillas y verdes es muy retardante al fuego, tiene una elevada resistencia a los rayos UV y unas excelentes propiedades físicas, químicas y eléctricas.
El tubo de termorretráctil con recubrimiento adhesivo ofrece aislamiento y sellado en aplicaciones como arneses y empalmes. Este tubo está disponible en una variedad de colores para codificar los componentes y cumple la normativa RoHS. Conforme a HS. El elemento adhesivo del producto tiene una vida útil de aproximadamente un año a partir de la fecha de envío cuando se almacena en el embalaje original sin abrir, a temperatura ambiente y lejos de la luz solar.
Nuestra gama de volantes de radios proporcionan un buen agarre manual para la colocación y el ajuste en la máquina y el equipo. Una variedad de materiales de tecnopolímero ofrece resistencia a los aceites y grasas que se suelen encontrar en su entorno de trabajo. La gama incluye diferentes tipos de asas de maniobra para aumentar la seguridad.
Nuestra gama de volantes metálicos de radios proporcionan un buen agarre manual para la colocación y el ajuste en la máquina y el equipo. La gama incluye diferentes tipos de asas de maniobra para aumentar la seguridad.
Los volantes de control proporcionan un agarre manual de alta resistencia para realizar la colocación y el ajuste en máquinas grandes. El diseño de cuatro radios permite al operador un agarre manual fuerte y, por tanto, no incluyen asas. La gama ofrece una variedad de materiales para adaptarse al entorno de la aplicación.
Nuestros pomos de lóbulo son ideales para muchas aplicaciones distintas, desde equipo de fabricación metálico hasta la exposición de mobiliario, y están disponibles en muchos estilos y tamaños diferentes. Los laterales lobulados son fáciles de agarrar.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.