Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Metal Pernos en T Volantes

 (5 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Abrazaderas para mangueras con perno en T

La gama de abrazaderas para mangueras con perno en T cumple el estándar DIN 3017. Están diseñadas para una buena fijación de mangueras y tubos a alta presión, y tienen una construcción fuerte con cojinetes completos. La versión AISI 304/W4 tiene una banda con bordes redondeados para impedir cortes en la manguera. El puente, los anillos sólidos y los 3 puntos soldados garantizan y amplían la fuerza y seguridad. La cabeza del tornillo elevada facilita su apriete. La cabeza hexagonal C7 permite el uso de herramientas estándar para su fijación y extracción

Código De La Serie: SR6122, SR6101

Tiradores y pomos de lóbulo - Hembra

Los tiradores y pomos de lóbulo hembra disponen de un borde festoneado para permitir máximo agarre y comodidad. Estos pomos de lóbulo duraderos son resistentes a los impactos y a los productos químicos y ofrecen un aspecto limpio para aplicaciones acabadas que requieren ajuste.

Volantes - Metal con asa

Nuestra gama de volantes metálicos de radios proporcionan un buen agarre manual para la colocación y el ajuste en la máquina y el equipo. La gama incluye diferentes tipos de asas de maniobra para aumentar la seguridad.

Volantes - Metal sin asa

Los volantes de control proporcionan un agarre manual de alta resistencia para realizar la colocación y el ajuste en máquinas grandes. El diseño de cuatro radios permite al operador un agarre manual fuerte y, por tanto, no incluyen asas. La gama ofrece una variedad de materiales para adaptarse al entorno de la aplicación.

Volantes y pomos manuales lobulados - Vacíos

Nuestros pomos de lóbulo son ideales para muchas aplicaciones distintas, desde equipo de fabricación metálico hasta la exposición de mobiliario, y están disponibles en muchos estilos y tamaños diferentes. Los laterales lobulados son fáciles de agarrar.